หัวขับแบบลิเนียร์, ซีรีส์ ESBF

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กระบอกสูบไฟฟ้า ESBG เป็นชุดขับเคลื่อนแบบกลไกที่มีก้านลูกสูบ ส่วนขับเคลื่อนจะประกอบด้วยแกนที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะแปลงการเคลื่อนที่แบบโรตารี่ของมอเตอร์เป็นการเคลื่อนแบบเส้นตรงของก้านลูกสูบ กระบอกไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 15552 ส่วนอินเตอร์เฟสกลไกใช่ได้กับกระบอกสูบมาตรฐาน DSBF ส่วนมาก ลีดสกรูมีการหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งานจึงไม่ต้องบำรุงรักษา
หัวขับแบบลิเนียร์, ซีรีส์ ESBF

คุณสมบัติ
รายละเอียดจำเพาะ
| ขนาด | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตามมาตรฐาน | ISO 15552 | ||||||
| การออกแบบ | กระบอกไฟฟ้าพร้อมตัวขับแบบบอลสกรูหรือลีดสกรู | กระบอกไฟฟ้าพร้อมตัวขับแบบบอลสกรู | |||||
| เกลียวก้านลูกสูบ | |||||||
| เกลียวนอก | M10 × 1.25 | M12 × 1.25 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | |
| เกลียวใน | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | |
| ระยะสโตรคทำงาน [มม.] | 30 ถึง 800 | 30 ถึง 800 | 30 ถึง 1,000 | 30 ถึง 1200 | 30 ถึง 1500 | 30 ถึง 1500 | |
| ป้องกันการหมุน/ราง | ป้องกันก้านลูกสูบไม่ให้หมุน, มีรางแบริ่งทั่วไป | ||||||
| รอบการทำงาน [%] | 100 | ||||||
| การตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยพร็อกซิมิตี้สวิตช์ | ||||||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยเกลียวใน/อุปกรณ์เสริม | ||||||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||