กระบอกลมแนวเส้นตรง, ซีรีส์ DFM

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ชุดขับเคลื่อนและ ไกด์ ดูภาพรวมใน ตัวเสื้อ เดียว
    · ความต้องการพื้นที่ขั้นต่ำ
    · เวลาในการติดตั้งน้อยที่สุด
    · การเลือกใช้พอร์ตจ่าย อากาศอัด
    · มีตัวเลือกการติดตั้งให้เลือกมากมาย
    แข็งแรงและแม่นยำ
    · ป้องกันการบิดตัวได้ดี
    · ความแข็งเกร็ง สูง
    · บำรุงรักษาฟรี
    ทนทานต่อแรงบิดและภาระตามขวางสูง
    ·พร้อม ไกด์ ตลับลูกปืนธรรมดา: ความแข็งเกร็ง สูงด้วย แท่งร็อด ไกด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่และบูชลูกปืนธรรมดาสี่ตัว
    พร้อม ไกด์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบหมุนเวียน: สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับภาระ แรงบิด

    กระบอกลมแนวเส้นตรง, ซีรีส์ DFM

    กระบอกลมแนวเส้นตรง, ซีรีส์ DFM

    คุณสมบัติ

    กระบอกลมแนวเส้นตรง, ซีรีส์ DFM

    รายละเอียดจำเพาะ

    เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ610121620253240506380100
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M3M3M5M5M5G1/8G1/8G1/8G1/4G1/4G3/8G3/8
    การออกแบบลูกสูบ
    ก้านลูกสูบ
    ก้านไกด์พร้อม Yoke
    ตัวกันกระแทกมีเพลท/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
    การตรวจจับตำแหน่งด้วยพร็อกซิมิตี้สวิตช์
    ประเภทของการติดตั้งมีรูทะลุ
    มีเกลียวใน
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    การป้องกันต่อแรงบิด/ไกด์ก้านไกด์พร้อม Yoke/มีตลับลูกปืนทั่วไปหรือไกด์ตลับลูกปืนเม็ดกลม
    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
    เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ610121620253240506380100
    ความดันในการใช้งาน [บาร์]2 ถึง 81.5 ถึง 82 ถึง 101.5 ถึง 101 ถึง 100.5 ถึง 10
    ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน/ไพล็อตของไหลสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]DFM-: -GF-10 ถึง +60-20 ถึง +80
    DFM-: -KF-5 ถึง +60
    ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC1

    ความเร็ว [m/s]

    เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ610121620253240506380100
    การกันกระแทก P
    ความเร็วสูงสุด, ชักออก1.31.70.80.80.80.80.80.80.60.60.40.4
    ความเร็วสูงสุด, ชักเข้า1.11.60.80.80.80.80.80.80.60.60.40.4