กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ซีรีส์ DFPD ใช้กลไกแร็คและพีเนียนร่วมกัน พร้อมมีแรงบิดคงที่ตลอดช่วงการหมุนทั้งหมด กระบอกลมแบบควอเตอร์ DFPD เหมาะสำหรับการแปลงวาล์วปีกผีเสื้อ บอลวาล์ว และวาล์วปิดแก๊สให้เป็นระบบอัตโนมัติ
    • มีแรงบิดสม่ำเสมอตลอดมุมการหมุน 90° ทั้งหมดในสินค้ารุ่นสองทิศทาง
    • มีรุ่นมุมหมุน 120°, 135°, 180° สำหรับรุ่นสองทิศทางขนาด 40, 120, 240, 480
    • ข้อต่อวาล์วควบคุมตามมาตรฐาน ISO 5211
    • รูปแบบรูติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน VDI/VDE 3845
    • ตัวเรือนอลูมิเนียมที่แข็งแรง ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย
    • อายุการใช้งานยาวนาน การสึกหรอต่ำ
    • มีการป้องกันการกัดกร่อนมากกว่า

    กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD

    กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD
    กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD

    คุณสมบัติ

    กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD

    รายละเอียดจำเพาะ

    ขนาด10204080120160
    โหมดการทำงานสองทิศทาง
    การออกแบบเฟืองพีเนียน/เฟืองสะพาน
    ตัวกันกระแทกไม่มีการกันกระแทก
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G1/8G1/4
    1/8 NPT1/4 NPT
    ข้อต่อวาล์วควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานISO 5211
    การเชื่อมต่อวาล์วเป็นไปตามมาตรฐานVDI/VDE 3845 (NAMUR)
    การเชื่อมต่อสำหรับตัวควบคุมตำแหน่งและ 
    เซ็นเซอร์ตำแหน่งเป็นไปตามมาตรฐาน
    VDI/VDE 3845 (NAMUR)
    ระดับความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัย (SIL)สูงสุดที่ SIL 2 High Demand Mode
    ขนาดAA 1
    รูปแบบรูหน้าแปลน 1F03F04F03F04F05F04F05F05F05F07
    รูปแบบรูหน้าแปลน 2F07F07F07F07F10
    มุมหมุน [°]90
    120120
    135135
    180180
    ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้าน [°] ที่ 0°-5 ถึง +5
    ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้าน [°] ที่ 90°-5 ถึง +5
    ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้านที่ 180°-5 ถึง +5-5 ถึง +5
    การตรวจจับตำแหน่งออฟติคอล
    ทิศทางการปิดปิดไปทางขวา