พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์
    พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
    [คุณสมบัติ]
    ● รูปร่าง : แบบหัวฝัง / แบบหัวโผล่
    ● ระยะในการตรวจจับ (mm.) : 0.8 และ 1.5
    ● เอาต์พุตทางไฟฟ้า : NPN หรือ PNP
    ● ขนาดเกลียว : M5x0.5 และ M8x1
    ● อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ (°C) : –25 ถึง +70
    ● ความยาวสาย (m.): 2.5
    [การใช้งาน]
    เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์

    คุณสมบัติ

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์

    รายละเอียดจำเพาะ

    ขนาด4 mmM56.5 mmM8M12M18M30
    สอดคล้องกับEN 60947-5-2
    การรับรองcULus ได้รับการรับรอง (OL)
    เครื่องหมายการค้า RCM
    เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง)ตามมาตรฐาน EU EMC Directive
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุปลอดทองแดงและ PTFE
    สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
    มี PWIS (สารที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะของสี)
    ขนาด4 mmM56.5 mmM8M12M18M30
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-25 ถึง +70
    เอาท์พุต, ทั่วไป
    ชนิดการติดตั้งแบบเรียบแบบไม่เรียบ
    ขนาด4 mmM56.5 mmM8M12M18M30M8M12M18M30
    ความแม่นยำในการทำซ้ำ [มม.]0.040.040.070.070.10.250.50.120.20.40.75
    เอาท์พุตการเปลี่ยน
    ชนิดการติดตั้งแบบเรียบแบบไม่เรียบ
    ขนาด4 mmM56.5 mmM8M12M18M30M8M12M18M30
    เอาท์พุตการเปลี่ยนPNPPNP
    NPNNPN
    ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/O
    หน้าสัมผัส N/Cหน้าสัมผัส N/C
    พิกัดระยะการทำงาน [มม.]0.80.81.51.525102.54815
    ระยะการเปลี่ยนตามมาตรฐาน [มม.]0.640.641.211.211.624.058.12.033.246.4812.15
    ตัวคูณลด
    อลูมิเนียม0.40.40.250.250.40.40.450.250.50.50.5
    สแตนเลส St 18/80.70.70.70.70.60.80.80.70.90.80.85
    ทองแดง0.30.30.20.20.30.40.40.20.50.40.43
    ทองเหลือง0.40.40.350.350.50.50.550.350.60.50.53
    เหล็กกล้า St 371.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0
    ฮิสเทอรีซิส [มม.]≤ 0.07≤ 0.07≤ 0.18≤ 0.55≤ 1.1≤ 0.12≤ 0.36≤ 0.88≤ 1.65
    ความถี่การสลับสูงสุด [Hz]3,0003,0005,0005,0003,0002,0001,2003,0002,0002,000700
    กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]200
    แรงดันตก [V]0 ถึง 2