(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สำหรับร่อง T หรือ ร่องกลม และ แบบบล็อค
● การเชื่อมต่อสายไฟ : 3 สาย
● ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC ที่ใช้งาน (V) : 0-30, 3-230, 5-30 และ 12-27
● ความยาวสายไฟ (m.): 0.3, 2.5, 5 และ 7.5
[การใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป | |||
---|---|---|---|
การออกแบบ | สำหรับร่อง T-slot | ||
ตามมาตรฐาน | EN 60947-5-2 | ||
ใบรับรองการอนุมัติ | c UL us - ได้รับการรับรอง (OL) | ||
เครื่องหมายการค้า RCM | |||
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | ||
คุณสมบัติพิเศษ | ความทนน้ำมัน | ||
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปลอดทองแดงและ PTFE | ||
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |||
สัญญาณอินพุต/องค์ประกอบการวัด | |||
หลักการวัด | รีดแม่เหล็ก | ||
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -40 ถึง +70 | ||
เอาท์พุตการเปลี่ยน | |||
ชนิด | SME-8M-DS | SME-8M-ZS | SME-8M-DO |
เอาท์พุตการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส, สองขั้ว | ||
ฟังก์ชันการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส N/O | หน้าสัมผัส N/O | หน้าสัมผัส N/C |
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA] | 500 | 80 | |
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดในชุดติดตั้ง [mA] | 80 | 80 | |
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W] | 10 | 2.4 | |
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC ในชุดติดตั้ง [W] | 2.4 | 2.4 | |
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด AC [VA] | 10 | 2.4 | |
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด AC ในชุดติดตั้ง [VA] | 2.4 | 2.4 | |
แรงดันตก [V] | ≤ 1.5 | ≤ 4.8 | ≤ 3.5 |
การออกแบบ | สำหรับร่อง C-slot | |
---|---|---|
สอดคล้องกับ | EN 60947-5-2 | |
การรับรอง | เครื่องหมายการค้า RCM | |
เครื่องหมาย CE | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปลอดทองแดงและ PTFE | |
หลักการวัด | รีดแม่เหล็ก | |
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -20 ถึง +70 | |
เอาท์พุตการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส, สองขั้ว | |
ฟังก์ชันการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส N/O | |
การทำซ้ำของค่าเปลี่ยน [มม.] | ± 0.1 | |
เวลาเปิด [ms] | ≤ 0.6 | |
เวลาปิด [ms] | ≤ 0.05 | |
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA] | 100 | |
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz] | 500 | |
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W] | 1 | |
แรงดันตก [V] | 0 | |
การป้องกันการลัดวงจร | ไม่มี | |
การป้องกันการโอเวอร์โหลด | ไม่มี | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน DC [V] | 12 ถึง 27 | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน AC [V] | 12 ถึง 27 | |
การป้องกันการต่อขั้วสลับ | ไม่มี |
ชนิด | SME-10-: -K: -: | SME-10-: -S: -: | |
---|---|---|---|
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | สายเคเบิล, 3 สาย | สายเคเบิลพร้อมปลั๊ก M8x1, 3 พิน | |
ทิศทางการเชื่อมต่อ | Inline, แนวนอน | Inline, แนวนอน | |
ความยาวสายเคเบิล [ม.] | 2.5 | 0.3 | |
ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุปลอกหุ้มสายเคเบิล | TPE-U (PUR) |
ชนิด | SME-8-: -S6 | SME-8-: -230 |
---|---|---|
การออกแบบ | สำหรับร่อง T-slot | |
เป็นไปตามมาตรฐาน | EN 60947-5-2 | |
การรับรอง | — | เครื่องหมายการค้า RCM |
— | CCC | |
เครื่องหมาย CE | — | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive |
— | ตามคำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป | |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปลอดทองแดงและ PTFE | |
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | ||
หลักการวัด | รีดแม่เหล็ก | |
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -40 ถึง +120 | -30 ถึง +60 |
เอาท์พุตการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส, สองขั้ว | หน้าสัมผัส, สองขั้ว |
ฟังก์ชันการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส N/O | |
การทำซ้ำของค่าเปลี่ยน [มม.] | ±0.1 | ±0.1 |
เวลาเปิด [ms] | ≤ 0.5 | 2 |
เวลาปิด [ms] | ≤ 0.03 | 0.03 |
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz] | 800 | 500 |
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA] | 500 | 120 |
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด AC [VA] | 10 | |
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W] | 10 | |
แรงดันตก [V] | ≤ 0 | ≤ 3.9 |
กระแสเหลือ [mA] | — | 0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การออกแบบ | วัสดุ ตัวเสื้อ | ระดับการป้องกัน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC (V) | กระแส Output สูงสุด (mA) | ประเภทของการติดตั้ง | ตำแหน่ง ติดตั้ง | ความยาว สายไฟ (m) | วัสดุ เปลือก สายไฟ | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด (Hz) | ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC (Hz) | แรงบิดขันแน่น (Nm) | แรงบิดขันแน่น (Nm) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | ความแม่นยำ การทำซ้ำ (mm) | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,700.34 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | การออกแบบบล็อค | PET- เสริมความแข็งแรง | IP67 | 12-27 | 12-27 | 1000 | มีอุปกรณ์เสริม | ใด ๆ | 2.5 | TPE-U(PUR) | - | 27 | - | - | -20 | 70 | 3 สาย, สายเคเบิล | - | 110 | 151669 | ||
฿ 2,465.69 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สำหรับร่อง T-slot | อีพ๊อกซี่เรซิ่น, PET, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP67 | 0-30 | 0-30 | 500 | ยึดในร่อง T-slot สามารถใส่ได้ในร่องสล็อตตามด้านยาว | - | 2.5 | TPE-S | 800 | 10 | 0.2 | - | -40 | 120 | - | - | 50 | 161756 | ||
฿ 2,249.86 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สำหรับร่อง T-slot | อีพ๊อกซี่เรซิ่น, PC, PET, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP67 | 12-30 | 12-30 | 500 | ยึดในร่อง T-slot สามารถใส่ได้ในร่องสล็อตตามด้านยาว | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 800 | 10 | 0.2 | - | -40 | 60 | 3 สาย, สายเคเบิล | - | 30 | 150855 | ||
฿ 2,465.69 | SENSORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สำหรับร่อง T-slot | อีพ๊อกซี่เรซิ่น, PET, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP68 | 3-230 | 3-230 | 120 | ยึดในร่อง T-slot สามารถใส่ได้ในร่องสล็อตตามด้านยาว | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 500 | 10 | 0.2 | - | -30 | 60 | - | - | 39 | 152820 | ||
฿ 2,184.86 | PROX. SENSOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 80 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | - | 7.5 | TPE-U(PUR) | - | 2.4 | - | - | -40 | 70 | - | - | 87.1 | 546799 | ||
฿ 1,659.79 | PROX. SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล, PA, TPE-U(PUR), สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 500 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | - | 0.3 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | - | -40 | 70 | - | - | 8.9 | 543861 | ||
฿ 1,572.69 | PROX. SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 500 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | - | -40 | 70 | - | - | 29.8 | 543862 | ||
฿ 1,790.41 | PROX. SENSOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 500 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | - | 5 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | - | -40 | 70 | - | - | 58.3 | 543863 | ||
฿ 2,008.78 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 500 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | - | 7.5 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | - | -40 | 70 | - | - | 86.8 | 543876 | ||
฿ 1,572.69 | PROX. SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 80 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | - | 2.4 | - | - | -40 | 70 | - | - | 26.3 | 543872 | ||
฿ 2,421.51 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | สำหรับร่องสล็อตกลม | PPS, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP67 | 12-27 | 12-27 | 100 | ยึดในร่องสล็อตกลม สามารถใส่ได้ในร่องสล็อตตามด้านยาว | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 500 | 1 | 0.1 | - | -20 | 70 | 3 สาย, สายเคเบิล | - | 20 | 173210 | ||
฿ 2,656.91 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สำหรับร่องสล็อตกลม | ทองเหลือง, PPS, TPE-U(PU), สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง, ชุบนิกเกิล | IP65, IP67 | 12-27 | 12-27 | 100 | ยึดในร่องสล็อตกลม สามารถใส่ได้ในร่องสล็อตตามด้านยาว | - | 0.3 | TPE-U(PUR) | 500 | 1 | 0.1 | - | -20 | 70 | 3 พิน, สายเคเบิลพร้อมปลั๊ก, M8x1 | - | 5 | 173212 | ||
฿ 2,656.91 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | สำหรับร่องสล็อตกลม | ทองเหลือง, PPS, TPE-U(PU), สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง, ชุบนิกเกิล | IP65, IP67 | 12-27 | 12-27 | 100 | ยึดในร่องสล็อตกลม สามารถใส่ได้ในร่องสล็อตตามด้านยาว | - | 0.3 | TPE-U(PUR) | 500 | 1 | 0.1 | - | -20 | 70 | 3 พิน, สายเคเบิลพร้อมปลั๊ก, M8x1 | - | 5 | 173213 | ||
฿ 1,888.88 | PROX. SENSOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | สำหรับร่องสล็อตกลม | PA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 300 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | ใด ๆ | 0.3 | TPE-U(PUR) | 50 | 9 | - | 0.4 | -40 | 70 | - | 0.2 | 6.7 | 551367 | ||
฿ 1,803.68 | PROX. SENSOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | สำหรับร่องสล็อตกลม | PA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 300 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | ใด ๆ | 2.5 | TPE-U(PUR) | 50 | 9 | - | 0.4 | -40 | 70 | - | 0.2 | 16.8 | 551365 | ||
฿ 1,803.68 | PROX. SENSOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | สำหรับร่องสล็อตกลม | PA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 100 | ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | ใด ๆ | 2.5 | TPE-U(PUR) | 50 | 3 | - | 0.4 | -40 | 70 | - | 0.2 | 14.6 | 551369 |
กำลังโหลด …
หลักการวัด | รีดแม่เหล็ก | การสลับ เอาต์พุต | ตามหน้าสัมผัส, สองขั้ว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง