กล่องเซ็นเซอร์, ซีรีส์ SRBC

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
นี่คือกล่อง เซนเซอร์ ซีรีย์ SRBC
· การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า: ขั้วต่อแบบหัวสกรู
· ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง: เหลือง/แดง
· คอนเนคเตอร์ สายไฟ: M20 × 1.5
เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SRBC

• หลักการวัด: รีดแม่เหล็กหรือแม่เหล็กไฟฟ้า
• ฟังก์ชันการเปลี่ยน: สวิตช์แบบก้านยาว, ขั้วเดี่ยว (SPDT)
• สำหรับแรงดันไฟฟ้า DC และ AC
• อะแดปเตอร์ติดตั้งประกอบสำเร็จ 80 x 30 H20
• มีคอนเนคเตอร์สายเคเบิลและปลั๊กอุดรวมมาให้
รายละเอียดจำเพาะ
| ชนิด SRBC-... | - MW | - R |
|---|---|---|
| ช่วงการตั้งค่าสำหรับการตรวจจับมุม [°] | 0 ถึง 90 | |
| ตามมาตรฐาน | ISO 5211 | |
| VDI/VDE 3845 | ||
| — | EN 60947-5-2 | |
| ประเภทของการติดตั้ง | บนหน้าแปลนตามมาตรฐาน ISO 5211 | |
| มีเหล็กยึดติดตั้ง | ||
ข้อมูลคุณสมบัติทางไฟฟ้า
| ชนิด SRBC-... | - MW | - R |
|---|---|---|
| หลักการวัด | ทางกล/ทางไฟฟ้า | รีดแม่เหล็ก |
| เอาท์พุตการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส | |
| ฟังก์ชันการเปลี่ยน | สวิตช์ก้านยาว, ขั้วเดี่ยว | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน กระแสสลับ AC [V] | 0 ถึง 250 | 0 ถึง 120 |
| กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด AC [mA] | 3000 (ที่ 250 V) | 250 (ที่ 120 V) |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน กระแสตรง DC [V] | 0 ถึง 30 | 0 ถึง 175 |
| กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด DC [mA] | 3000 (ที่ 30 V) | 250 (ที่ 175 V) |
ส่วนประกอบเครื่องกลไฟฟ้า
| ชนิด SRBC-... | - MW | - R |
|---|---|---|
| คอนเนคเตอร์สายเคเบิล | M20 × 1.5 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่อนุญาต [มม.] | 5 ถึง 13 | |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 10 พิน | |
| ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
| พื้นที่หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้าที่กำหนด [มม.2 ] ที่สามารถเชื่อมต่อได้ | 0.25 ถึง 2.5 | |
| วัสดุ | ||
| การเชื่อมต่อสายเคเบิล | PA | |
| ปลั๊กอุด | PA | |
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -20 ถึง +80 |
|---|---|
| อุณหภูมิจัดเก็บ [°C] | -20 ถึง +80 |
| ระดับการป้องกัน | IP67 |
| NEMA 4/4X | |
| ทนต่อแรงกระแทก | การทดสอบแรงกระแทกด้วยความรุนแรงระดับ 2 ตามมาตรฐาน FN 942017-5 และ EN 60068-2-27 |
| ทนการสั่นสะเทือน | การทดสอบการขนย้ายด้วยความรุนแรงระดับ 2 ตามมาตรฐาน FN 942017-4 และ EN 60068-2-6 |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป |
| ตามมาตรฐาน EU RoHS Directive | |
| ใบรับรองการอนุมัติ | c CSA us (OL) |
| ระดับความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัย (SIL) | SIL 2 |