เหล็กฉากสำหรับยึด MS6 series

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีย์ MS6 - เหล็กฉากสำหรับยึด
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิของตัวกลาง [°C]: -10: +60.
[วัสดุ]
· เหล็กยึด: เหล็กกล้า
เหล็กฉากสำหรับยึด MS6-WR

- สำหรับติดผนัง
- สำหรับตัวกรองตัวควบคุมแรงดัน
- สำหรับตัวกรองตัวควบคุมแรงดัน
ขนาด
| ผู้ผลิต ลำดับที่ | รุ่น | B1 | B2 | B3 | B4 | L1 | L2 | L3 | น้ำหนัก [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526075 | MS6-WR | 70 | 42 | 8.2 | 40 | 67 | 57 | 7.1 | 90 |
เหล็กฉากสำหรับยึด MS6-WP

- สำหรับการเชื่อมต่อโมดูลผ่านการติดตั้งบนผนัง
- ใช้ร่วมกับ แผ่นเพลท เชื่อมต่อ MS4/6-AG: สำหรับติดตั้งบนผนังแต่ละส่วน
- ใช้ร่วมกับ แผ่นติดตั้ง MS4/6-AEND สำหรับการติดตั้งบนผนังแต่ละชิ้นผ่าน เกลียว โดยตรง
- สำหรับเครื่องปรับความดัน LRB พร้อมช่องจ่ายไฟแบบมุม B: ที่ด้านหลัง
- ช่องว่างผนังเดียวกันสำหรับใช้ร่วมกับซีรีส์ MS4 และ MS6
- ใช้ร่วมกับ แผ่นเพลท เชื่อมต่อ MS4/6-AG: สำหรับติดตั้งบนผนังแต่ละส่วน
- ใช้ร่วมกับ แผ่นติดตั้ง MS4/6-AEND สำหรับการติดตั้งบนผนังแต่ละชิ้นผ่าน เกลียว โดยตรง
- สำหรับเครื่องปรับความดัน LRB พร้อมช่องจ่ายไฟแบบมุม B: ที่ด้านหลัง
- ช่องว่างผนังเดียวกันสำหรับใช้ร่วมกับซีรีส์ MS4 และ MS6
ขนาด
| ผู้ผลิต ลำดับที่ | รุ่น | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | L1 | L2 | L3 | L4 | น้ำหนัก [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532195 | MS6-WP | 79 | 62 | 4.5 | 54.1 | 115 | 158 | 71 | 6.6 | 71 | 76 |
เหล็กฉากสำหรับยึด MS6-WB

สำหรับติดผนัง
ขนาด
| ผู้ผลิต ไม่มี | รหัส ผลิตภัณฑ์ | B1 | B2 | B3 | B4 | L1 | L2 | L3 | L4 | น้ำหนัก [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532196 | MS6-WB | 79.4 | 61.9 | 4.5 | 55 | 157.6 | 71 | 6.6 | 71 | 121 |
เหล็กฉากสำหรับยึด MS6-WPB

- สำหรับการเชื่อมต่อโมดูลผ่านการติดตั้งบนผนัง
- เมื่อใช้ร่วมกับ แผ่นเพลท ต่อ MS4/6-AG: สำหรับการติดตั้งบนผนังแต่ละชิ้น
- ใช้ร่วมกับ แผ่นติดตั้ง MS4/6-AEND
สำหรับการติดตั้งบนผนังแต่ละชิ้นผ่าน เกลียว โดยตรง
- มีช่องว่างผนังขนาดใหญ่สำหรับตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดัน
- เมื่อใช้ร่วมกับ แผ่นเพลท ต่อ MS4/6-AG: สำหรับการติดตั้งบนผนังแต่ละชิ้น
- ใช้ร่วมกับ แผ่นติดตั้ง MS4/6-AEND
สำหรับการติดตั้งบนผนังแต่ละชิ้นผ่าน เกลียว โดยตรง
- มีช่องว่างผนังขนาดใหญ่สำหรับตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดัน
ขนาด
| ผู้ผลิต ไม่มี | รหัส ผลิตภัณฑ์ | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | L1 | L2 | L3 | L4 | น้ำหนัก [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526074 | MS6-WPB | 79 | 62 | 4.5 | 90.5 | 115 | 158 | 71 | 6.6 | 71 | 115 |
เหล็กฉากสำหรับยึด MS6-WPM-D

- สำหรับการเชื่อมต่อโมดูลผ่านการติดตั้งบนผนัง
- เมื่อใช้ร่วมกับ แผ่นเพลท ต่อ MS6-AG: สำหรับการติดตั้งบนผนังแต่ละชิ้น
- อุปกรณ์เสริม อย่างรวดเร็วและการถอดออก
- สำหรับการติดตั้งโมดูลที่มี ลูกบิด ควบคุมชี้ลง
- เมื่อใช้ร่วมกับ แผ่นเพลท ต่อ MS6-AG: สำหรับการติดตั้งบนผนังแต่ละชิ้น
- อุปกรณ์เสริม อย่างรวดเร็วและการถอดออก
- สำหรับการติดตั้งโมดูลที่มี ลูกบิด ควบคุมชี้ลง
ขนาด
| ผู้ผลิต ไม่มี | รหัส ผลิตภัณฑ์ | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | L1 | L2 | L3 | L4 | Clearance | น้ำหนัก [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526073 | MS6-WPM-D | 99 | 69 | 18 | 54 | 129 | 99 | 41 | 7 | 41 | 69 | 144 |