หน้าแปลนหมุนได้, ซีรีส์ SNC

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หน้าแปลน SNC
[วัสดุ]
· อลูมิเนียม ดายแคส
· ปราศจาก ทองแดง และ PTEE
หน้าแปลนหมุนได้, ซีรีส์ SNC

รายละเอียดจำเพาะและขนาด

| ผู้ผลิต เลข | รหัสสินค้า | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง [มม.] | CG H14 | CP h14 | E | EK ⌀ H9 | FL ±0.2 | L | SR | TG | XC | CRC | น้ำหนัก [ก.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBC-: | DSBC-: -C | |||||||||||||
| 174383 | SNC-32 | 32 | 14 | 34 | 45+0.2/ - 0.5 | 10 | 22 | 13 | 10 | 32.5 | 141.1 | 186.1 | 1 | 93 |
| 174384 | SNC-40 | 40 | 16 | 40 | 54-0.5 | 12 | 25 | 16 | 12 | 38 | 158.9 | 211.9 | 1 | 140 |
| 174385 | SNC-50 | 50 | 21 | 45 | 64-0.6 | 16 | 27 | 16 | 12 | 46.5 | 168.8 | 235.8 | 1 | 234 |
| 174386 | SNC-63 | 63 | 21 | 51 | 75-0.6 | 16 | 32 | 21 | 16 | 56.5 | 189.1 | 265.1 | 1 | 331 |
| 174387 | SNC-80 | 80 | 25 | 65 | 93-0.8 | 20 | 36 | 22 | 16 | 72 | 209.6 | 304.6 | 1 | 618 |
| 174388 | SNC-100 | 100 | 25 | 75 | 110+0.3/ - 0.8 | 20 | 41 | 27 | 20 | 89 | 228.5 | 326.7 | 1 | 865 |
| 174389 | SNC-125 | 125 | 37 | 97 | 131-0.8 | 30 | 50 | 30 | 25 | 110 | 275 | 399.3 | 1 | 1728 |