โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSNC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา-ซีรีส์ VSNC
[คุณสมบัติ]
· วาล์ว VSNC เป็น วาล์ว ไพล็อต สำหรับแอคชูเอเตอร์แบบหมุนหนึ่งในสี่รอบและ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เชิงเส้น เส้นแบบทำงานเดี่ยวและแบบสองรอบที่มี แพทเทิร์น พอร์ตเชื่อมต่อ ตามมาตรฐาน VDI/VDE 3845 เช่น DAPS, DFPB, DIP
· สามารถติดตั้งบน หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เฟซ NAMUR ได้ เช่น หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ไดอะแฟรม โดยต้องใช้ อุปกรณ์เสริม ที่เหมาะสม เช่น คลองเลื่อย การเชื่อมต่อสายไฟ
· ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของ กระบวนการแปรรูป จักรกลอัตโนมัติ
· สปริง เชิงกล ( โซลินอยด์วาล์ว ตัวเดียว) ช่วยให้เปลี่ยนกลับเป็น ตำแหน่ง เริ่มต้นได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
· การแปลงจากวาล์ว 3/2 ทางเป็น วาล์ว 5/2 ทางเพียงแค่หมุน ซีล
· ช่วยให้สามารถควบคุม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบทำงานเดี่ยวหรือแบบทำงานคู่ด้วย วาล์ว ตัวเดียว
· รุ่นที่คุ้มต้นทุนพร้อม ฝาพลาสติก สายยาง แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทองเหลือง และคอยล์ IP65
โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSNC
รายละเอียดจำเพาะ
| ชนิด | VSNC-F-B52-D-G14-F8 VSNC-F-B52-D-N14-F8 | VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2 | |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชันวาล์ว | โซลินอยด์คู่, 5/2 ทาง | ||
| ความกว้าง [มม.] | 32 | ||
| ความกว้างกำหนด DN [มม.] | 7.2 | ||
| การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | ||
| กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | ||
| ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | ||
| วิธีรีเซต | — | ||
| ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | ||
| โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | มีล็อค, ไม่มีล็อค | ||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | ||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||
| แรงบิดขันแน่นสูงสุดสำหรับติดตั้งวาล์ว [Nm] | 3.2 | ||
| ไม่ทับซ้อนกัน | มี | ||
| อัตราการไหลมาตรฐาน 1 > 2 [l/min] | 1200 | ||
| ค่า b | 0.4 | ||
| ค่า C [l/sbar] | 5.6 | ||
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | 1, 3, 5 | G 1/4, 1/4 NPT | |
| 2, 4 | รูปแบบการเชื่อมต่อกับ NAMUR | ||
| เป็นไปตามมาตรฐาน | VDI/VDE 3845 (NAMUR) | ||
| ผู้ออกใบรับรอง | DNVGL-TAA000011J | ||
| น้ำหนักสินค้า [g] | 345 | 455 | |