อุปกรณ์เสริม วาล์ว ชุด OS/ ระบบปฏิบัติการ

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หรือประตูสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ฟังก์ชั่น ลอจิคัล
• ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
•การติดตั้งผ่านรู
อุปกรณ์เสริม วาล์ว ชุด OS/ ระบบปฏิบัติการ

สเปค
| ชนิด | OS/ ระบบปฏิบัติการ-PK-3 | OS/ ระบบปฏิบัติการ-1 / 4-B |
|---|---|---|
| กลาง | อากาศอัด (กรองหล่อลื่นหรือไม่ได้หล่อลื่น) | |
| การติดตั้ง | สองรูผ่าน ตัวเสื้อ | |
| การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อหางปลาไหล 3 มม | G 1/4 ISO หรือ 1/4 NPT |
| ขนาด ออริฟิส | 0.095 นิ้ว / 2.4 มม | 0.26 นิ้ว / 6.5 มม |
| ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน | 0.12 cv / 120 ลิตร / นาที | 1.17 cv / 1170 ลิตร / นาที |
| ช่วง ความดัน | 24 ถึง 120 psi / 1.6 ถึง 8 บาร์ | 15 ถึง 150 psi / 1 ถึง 10 bar |
| การออกแบบ | หรือประตู (วาล์วกันกลับสองทาง) | |
| วัสดุ | ตัวเสื้อ:พลาสติก ทองเหลือง ซีล:Buna N. | ตัวเสื้อ:อะลูมิเนียม โนไดซ์สีน้ำเงิน แมวน้ำ:Buna N. |
| น้ำหนัก | 0.022 ปอนด์ / 0.010 กก | 0.242 ปอนด์ / 0.110 กก |