ตัวปรับความดันแบบสัดส่วน, ซีรีส์ VPPM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มิติ ใหม่แห่ง สนาม วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ความดัน ตามสัดส่วน
[คุณสมบัติ]
· วาล์วปรับความดัน แบบควบคุม ไพล็อต
· อุปกรณ์ควบคุม เซ็นเซอร์หลายตัว (อุปกรณ์ควบคุม แบบคาสเคด)
· การตั้งค่าเริ่มต้นสามแบบเพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว
· การบูร แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว วาล์ว MPA
· อินเทอร์เฟซผู้ใช้พร้อม จอแสดงผล LED , จอ LCD, ปุ่มปรับ/เลือก
· เซนเซอร์วัดแรงดัน แบบรวม
· การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าผ่านปลั๊ก การออกแบบ แบบกลม 8 ขาพิน M12 หรือการเชื่อมต่อ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
ตัวปรับความดันแบบสัดส่วน, ซีรีส์ VPPM

คุณสมบัติ

รายละเอียดจำเพาะ
| ชนิด | VPPM-6 | VPPM-8 | VPPM-12 | ฐานย่อย | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/8 | G1/4 | G1/2 | ด้วยทางฐานย่อย | ||
| ฟังก์ชันวาล์ว | ตัวปรับความดันแบบสัดส่วน 3 ทาง | |||||
| การออกแบบ | ตัวปรับความดันไดอะแฟรมแบบไพล็อต | |||||
| ชนิดการแสดงผล | LED | |||||
| กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||||
| ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||||
| ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |||||
| วิธีรีเซต | สปริงเชิงกล | |||||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ, ด้วยอุปกรณ์เสริม | |||||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||
| ความกว้างกำหนด [มม.] | เมื่อมีความดัน | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 |
| ไอเสีย | 4.5 | 7 | 12 | 4.5 | 7 | |
| อัตราการไหลมาตรฐาน qnN [l/min.] | -> กราฟ | |||||
| น้ำหนักสินค้า [g] | 400 | 560 | 2050 | 400 | 560 | |
| IO-Link | โปรโตคอล | IO-Link, I-Port | ||||
| เวอร์ชันโปรโตคอล | Device V1.1 | |||||
| ชนิดพอร์ต | A | |||||
| ความกว้างข้อมูลการประมวลผล OUT [byte] | 2 | |||||
| ความกว้างข้อมูลการประมวลผล IN [byte] | 2 | |||||
| โหมดระบบสื่อสาร | COM1 [kBaud] | 4.8 | ||||
| COM2 [kBaud] | 38.4 | |||||
| COM3 [kBaud] | 230.4 | |||||
| IO-Link | เวลารอบต่ำสุด [ms] | 0.5 | ||||
| วัสดุ | ตัวเรือน | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป | ||||
ข้อมูลทางไฟฟ้า
| ชนิด | VPPM-6 | VPPM-8 | VPPM-12 |
|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก M12, 5 พิน | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 18: 30 | ||
| การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 300 | 300 | 500 |
| การใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด | 7 | 12 | |
| การป้องกันการลัดวงจร | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด | ||
| การป้องกันการต่อผิดขั้ว | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด | ||
| แรงดันกระเพื่อมหลงเหลือ | 10 | ||
| รอบการทำงาน | 100 | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| ช่วงการปรับความดัน [บาร์] | 0.02: 2 | 0.06: 6 | 0.1: 10 |
|---|---|---|---|
| ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||
| ก๊าซเฉื่อย | |||
| หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | ไม่สามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้ | ||
| ความดันจ่าย 1 [บาร์] | 0: 4 | 0: 8 | 0: 11 |
| ฮิสเทอรีซิสสูงสุด [mbar] | 10 | 30 | 50 |
| ความผิดพลาดเชิงเส้น FS (เต็มสเกล) [%] | ±0.5 | ||
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ FS (เต็มสเกล) [%] | 0.5 | ||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ [%/K] | 0.04 | ||
| อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | 0: 60 | ||
| อุณหภูมิของของตัวกลาง (°C) | 10: 50 | ||
| หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | ||
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน [CRC] | 2 | ||
| เครื่องหมาย CE | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ||
| การรับรอง | เครื่องหมายการค้า RCM | ||
| c UL us - ได้รับการรับรอง (OL) | |||