ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ MS6

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง Festo MS6 series

    • ชุดรวม ชุดกรอง และ ตัวปรับแรงดันลม
    • มีให้เลือกหลายระดับการกรอง (5µm, 40µm)
    • การเชื่อมต่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม: G1/2, G1/4, G3/8
    • ตัวเลือก วัสดุ ชาม: PC, อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด
    • ช่วง ความดัน ใช้งาน: 0.8 ถึง 20 บาร์
    • ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -10 ถึง +60°C
    • การทำงาน อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010

    ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ MS6

    ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ

    คุณสมบัติ

    ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ

    รายละเอียดจำเพาะ

    ขนาดMS4MS6
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2เกลียวในG 1/8 หรือ G 1/4G 1/4, G 3/8 หรือ G 1/2
    เพลทการเชื่อมต่อ AG...G 1/8, G 1/4 หรือ G 3/8G 1/4, G 3/8, G 1/2 หรือ G 3/4
    เพลทการเชื่อมต่อ AQ...NPT 1/8, NPT 1/4 หรือ NPT 3/8NPT 1/4, NPT 3/8, NPT 1/2 หรือ NPT 3/4
    การออกแบบโครงสร้างชุดเตรียมลมแบบมี/ไม่มีตัวแสดงความดัน
    ฟังก์ชันการควบคุมความดันเอาท์พุตคงที่, มีทิศทางการไหลย้อนกลับ, มี/ไม่มีการระบายเสริม
    ประเภทของการติดตั้งด้วยอุปกรณ์เสริม
    การติดตั้งแบบ Inline
    การติดตั้งพาแนลด้านหน้า
    ตำแหน่ง ติดตั้งแนวตั้ง ±5°
    ระดับการกรอง [µm]5
    40
    ระดับความบริสุทธิ์ของอากาศที่เอาท์พุตอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573­1:2010 [6:4:4] (ระดับการกรอง 5 µm)
    อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573­1:2010 [7:4:4] (ระดับการกรอง 40 µm)
    โบวล์การ์ดถ้วยกรองพลาสติก
    มีถ้วยโลหะในตัว
    ช่องระบายน้ำที่ควบแน่นโรตารี่แบบแมนนวล
    กึ่งอัตโนมัติ
    อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
    อัตโนมัติเต็มรูปแบบ, ควบคุมด้วยไฟฟ้า
    การล็อคการปรับความดันปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อค, ล็อคได้ด้วยอุปกรณ์เสริม
    ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อคในตัว
    ช่วงการปรับความดัน [บาร์]D50.3 ถึง 4
    D60.3 ถึง 7
    D70.5 ถึง 12 (0.5 ถึง 10 มีเซ็นเซอร์ความดัน ชนิด AD... หรือมีการรับรองจาก UL)
    D80.5 ถึง 16 (0.5 ถึง 10 มีการรับรองจาก UL)
    ฮิสเทอรีซิสสูงสุด [บาร์]0.25
    จอแสดงความดันด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านหน้าจอ LCD และเอาท์พุตไฟฟ้า
    ด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านตัวบอกสถานะการทำงานและเอาท์พุตไฟฟ้า
    ด้วยเกจวัดแรงดันสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต
    ด้วยเกจวัดแรงดันพร้อมด้วยสเกลสีแดง/สีเขียวสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต
    G 1/8 เตรียมไว้
    G 1/4 เตรียมไว้
    ปริมาตรการควบแน่นสูงสุด [ซม.3]19 (มีตัวป้องกันถ้วยพลาสติก) 25 (มีถ้วยโลหะ)38