ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ FRC

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดกรอง ก์ชั่นของ ตัวปรับแรงดันลม และ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ในหน่วยเดียว
    · อัตราการไหลสูงและประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งปนเปื้อน
    · ลักษณะการควบคุมที่ดีโดยมี ฮิสเทอรีซิส ความดัน น้อยที่สุด
    · การตั้งค่าต่างๆ จะถูกล็อกไว้ด้วย ลูกบิด แกนหมุน
    · ลูกบิด แกนหมุน สามารถล็อกได้
    · ช่วงการปรับ ความดัน 2 ช่วง: 0.50: 7 บาร์ และ 0.5 12 บาร์
    · การเชื่อมต่อ เกจวัดความดัน สองจุดสำหรับตัวเลือกการติดตั้งที่แตกต่างกัน
    · เลือกใช้ระบบระบาย ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล กึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ
    · เลือก ชุดกรอง ขนาด 5 หรือ 40pm ได้

    โมดูลการบำรุงรักษา, ซีรีส์ FRC

    แบบโลหะ

    โมดูลการบำรุงรักษา, ซีรีส์ FRC

    คุณสมบัติ

    โมดูลการบำรุงรักษา, ซีรีส์ FRC

    รายละเอียดจำเพาะ

    ขนาดไมโครมินิMidiMaxi
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2M5, M7, G 1/8, 
    QS-4, QS-6
    G 1/8, G 1/4, G 3/8G 1/4, G 3/8, 
    G 1/2, G 3/4
    G 1/2, G 3/4, G1
    การออกแบบชุดเตรียมลมแบบมี/ไม่มีเกจวัดความดัน
    ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นชนิดละอองมาตรฐานแบบสัดส่วน
    ประเภทของการติดตั้งด้วยอุปกรณ์เสริม
    การติดตั้งแบบ Inline
    ตำแหน่งชุดประกอบแนวตั้ง ±5°
    ระดับการกรอง [µm]55
    40
    ระดับความบริสุทธิ์ของอากาศที่เอาท์พุตอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [6:8:-] (ระดับการกรอง 5 µm)
    อากาศอัดตามมาตรฐาน 
    ISO 85731:2010 [7:8: - ] (ระดับการกรอง 40 µm)
    ก๊าซเฉื่อย
    โบวล์การ์ดตัวป้องกันถ้วยโลหะ
    ช่องระบายน้ำที่ควบแน่นโรตารี่แบบแมนนวล
    กึ่งอัตโนมัติอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
    การล็อคการปรับความดันปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อค
    ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อคในตัว
    ช่วงการปรับความดัน [บาร์]0.5 ถึง 70.5 ถึง 7
    0.5 ถึง 12
    ฮิสเทอรีซิสสูงสุด [บาร์]0.30.20.4
    ตัวบอกสถานะความดันด้วยเกจวัดความดัน
    M5 เตรียมไว้G 1/8 เตรียมไว้G 1/4 เตรียมไว้G 1/4 เตรียมไว้
    ปริมาตรการควบแน่นสูงสุด [ซม.3]3224380

    ชนิดโพลีเมอร์

    โมดูลการบำรุงรักษา, ซีรีส์ FRC

    คุณสมบัติ

    โมดูลการบำรุงรักษา, ซีรีส์ FRC

    รายละเอียดจำเพาะ

    ขนาดมินิ
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G 1/4
    การออกแบบชุดกรองลม (FRL Unit)
    ฟังก์ชันการควบคุมมีทิศทางการไหลย้อนกลับ, มีการระบายเสริม
    ประเภทของการติดตั้งการติดตั้งแบบ Inline
    ด้วยรูทะลุ
    ด้วยตัวยึดสำหรับการติดตั้ง
    ตำแหน่งชุดประกอบแนวตั้ง ±5°
    ระดับการกรอง [µm]5
    40
    ระดับความบริสุทธิ์ของอากาศที่เอาท์พุตอากาศอัดตามมาตรฐาน 
    ISO 8573­1:2010 [6:8:-] (ระดับการกรอง 5 µm)
    อากาศอัดตามมาตรฐาน 
    ISO 85731:2010 [7:8:-] (ระดับการกรอง 40 µm)
    ก๊าซเฉื่อย
    ช่องระบายน้ำที่ควบแน่นโรตารี่แบบแมนนวล
    กึ่งอัตโนมัติ
    การล็อคการปรับความดันปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อค
    ช่วงการปรับความดัน [บาร์]0.5 ถึง 7
    ฮิสเทอรีซิสสูงสุด [บาร์]0.5
    ตัวบอกสถานะความดันด้วยเกจวัดความดัน
    การเชื่อมต่อเกจวัดความดันG 1/8

    FRC-KC, ซีรีส์ D, แบบโลหะ

    โมดูลการบำรุงรักษา, ซีรีส์ FRC

    คุณสมบัติ

    โมดูลการบำรุงรักษา, ซีรีส์ FRC

    รายละเอียดจำเพาะ

    ขนาดมินิMidiMaxi
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2G 1/8G 1/4G 1/4G 3/8G 1/2G 1/2G 3/4
    ประเภทของการติดตั้งด้วยอุปกรณ์เสริม
    การติดตั้งแบบ Inline
    ตำแหน่งชุดประกอบแนวตั้ง ±5°
    ระดับการกรอง [µm]40
    ระดับความบริสุทธิ์ของอากาศที่เอาท์พุตอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:-] 
    ก๊าซเฉื่อย
    โบวล์การ์ดตัวป้องกันถ้วยโลหะ
    ช่องระบายน้ำที่ควบแน่นโรตารี่แบบแมนนวล
    อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
    ล็อคแอคชูเอเตอร์ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อค
    ช่วงการปรับความดัน [บาร์]0.5 ถึง 12
    ฮิสเทอรีซิสสูงสุด [บาร์]0.20.20.40.30.30.150.15
    ตัวบอกสถานะความดันด้วยเกจวัดความดัน
    ปริมาตรการควบแน่นสูงสุด [ซม.3]224380 (43)