ฝาครอบ ซีรีส์ QSC

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฝาครอบ Festo QSC series
- มีจำหน่ายสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่างๆ (4 ถึง 12 มม.)
- วัสดุ ตัวเสื้อ: PBT
- ขนาดบรรจุ มาตรฐาน: 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ
- ความดันในการใช้งาน: -0.95 ถึง 6 บาร์
- ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -10° ซ ถึง +80° ซ
- ปล่อยสี แหวน: สีน้ำเงิน
- สื่อปฏิบัติการ: อากาศอัด (ISO 8573-1:2010 [7: -: -]), น้ำ (ตามประกาศของผู้ผลิต)
- ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ
ฝาครอบ, QSC series

สเปค และขนาด
| หมายเลข ผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | ท่อ OD D1 | D5 Ø | D6 Ø | L1 | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153262 | QSC-4 | 4 | 10 | 7 | 16.5 | 2.5 |
| 153263 | QSC-6 | 6 | 13 | 9 | 18.5 | 3.5 |
| 153264 | คำพูดคำจา -8 | 8 | 15 | 11 | 20 | 5 |
| 153265 | คำพูดคำจา -10 | 10 | 18 | 13 | 22.5 | 8 |
| 153266 | คำพูดคำจา -12 | 12 | 21.5 | 16 | 23 | 11.5 |