ตัวแยกทางลม, ซีรีส์ FR

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บล็อค ตัวจ่ายไฟซีรีส์ FR มี การออกแบบ การแยกสาขา อากาศอัด ใน บล็อค
[คุณสมบัติ]
· มีการเชื่อมต่อ 4 หรือ 8 รายการ
· ตำแหน่ง การติดตั้ง: ไม่จำเป็น
· สื่อปฏิบัติการ: อากาศอัด, สุญญากาศ
[วัสดุ]
· อลูมิเนียม ดายแคส
ตัวแยกทางลม, ซีรีส์ FR

จำนวนทางออก: 8
วัสดุ: อลูมิเนียมดายคาส
หมายเหตุเกี่ยวกับวัสดุ: สอดคล้องมาตรฐาน RoHS
รายละเอียดจำเพาะ
| ผู้ผลิต ลำดับที่ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | ขนาดเกลียว [มม.] | น้ำหนัก [ก.] | |
|---|---|---|---|---|---|
| เกลียวใน 1 | เกลียวใน 2 | ||||
| 2077 | FR-8-x | G3/8 | G1/8 | 8.6 | 135 |
ขนาด
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | B1 | B2 | D1 | D2 | D5 ? | D6 ? | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-8-x | 40 | 26 | G3/8 | G1/8 | 11 | 6.6 | 30 | 15 | 6.8 | 114 | 22.5 | 23 | 100 |