ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า ยาว QSLL series

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง ดัน QSLL
    [คุณสมบัติ]
    · เกลียวนอก พร้อมหกเหลี่ยมภายนอก หมุนได้
    · PBT และ ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
    · สื่อการทำงาน อากาศอัด, สุญญากาศ, น้ำ
    · รูปตัวแอล ยาว

    QSLL ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง L แบบกดใน

    L-piece ซีรีส์ QSLL

    - Orientable
    - เกลียวนอก พร้อมฐานสิบหกภายนอก

    สเปค และขนาด

    หมายเลข ผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์ 
    D1
    ขนาดเกลียว 
    [มม.]
    ท่อ OD 
    D2
    D5 
    H1L1L2L3ประแจ 
    ขนาด
    น้ำหนัก / ชิ้น 
    [ก.]
    PU
    153076QSLL-1/8-4R1/82.841018.734835101110
    153077QSLL-1/8-64.3612.520.337839.3101310
    153079QSLL-1/8-86814.522.740.5843.8121610
    190662QSLL-1/4-4R1/42.841020.7411140141910
    153078QSLL-1/4-64.3612.521.842.51142.7142010
    153080QSLL-1/4-86.7814.523.744.51145.7142210
    153082QSLL-1/4-1081017.526481150.7142610
    190663QSLL-3/8-6R3/84.3612.523.8461245.9173310
    153081QSLL-3/8-86.7814.524.747.51248.4173510
    153083QSLL-3/8-108.31017.52751.51253.9173810
    153084QSLL-3/8-1210122129.755.51259.7174210
    190664QSLL-1/2-10R1/28.31017.52755.51556.121631
    153085QSLL-1/2-1210.3122129.759.51561.821681

    L-piece ซีรีส์ QSLL

    - Orientable
    - เกลียวนอก พร้อมฐานสิบหกภายนอก

    สเปค และขนาด

    หมายเลข ผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์ 
    D1
    ขนาดเกลียว 
    [มม.]
    ท่อ OD 
    D2
    D5 
    H1L1L2L6ประแจ 
    ขนาด
    น้ำหนัก / ชิ้น 
    [ก.]
    PU
    186127QSLL-G1/8-4G1/82.841018.733.14.21.9131410
    133015QSLL-G1/8-4-100100
    186128QSLL-G1/8-64.3612.520.336.14.21.9131510
    133016QSLL-G1/8-6-100100
    186130QSLL-G1/8-86814.522.738.64.21.9131710
    133017QSLL-G1/8-8-100100
    186129QSLL-G1/4-6G1/44.3612.521.839.24.81.9172510
    186131QSLL-G1/4-86.7814.523.741.24.81.9172710
    186133QSLL-G1/4-1081017.52644.74.81.9173110
    132596QSLL-G1/4-12812212949.54.81.917351
    186132QSLL-G3/8-8G3/86.7814.524.743.75.82.4193410
    186134QSLL-G3/8-108.31017.52747.75.82.4193710
    186135QSLL-G3/8-1210122129.751.75.82.4194110
    186136QSLL-G1/2-12G1/210.3122129.755.26.82.424751
    190665QSLL-G1/2-1613162533.172.26.82.4241581