ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า, ซีรีส์ QSLV

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง ดัน QSLV
    [คุณสมบัติ]
    · เกลียวนอก พร้อมหกเหลี่ยมภายนอก หมุนได้
    · PBT และ ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
    · สื่อการทำงาน อากาศอัด, สุญญากาศ, น้ำ
    · ทรงตัว L

    ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า QSLV-…-I

    ข้อต่อตัว L, ซีรีส์ QSLV

    - ปรับเปลี่ยนทิศทางได้
    - เกลียวนอกแบบภายในเป็นหกเหลี่ยม

    รายละเอียดจำเพาะและขนาด

    หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ 
    D1
    ขนาดเกลียว 
    [มม.]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
    D2
    D5 
    D6 
    D7 
    H1H2H3H4L1L2ประแจ 
    ขนาด
    น้ำหนัก/ชิ้น 
    [ก.]
    PU
    153097QSLV-1/8-6-IR1/8361314.311.824811.52023.71751510
    153099QSLV-1/8-8-I4.281417.913.8278122326.718.182210
    153098QSLV-1/4-6-IR1/43.161314.311.8271112.52123.71752210
    153100QSLV-1/4-8-I481417.913.83011132426.718.182810
    153102QSLV-1/4-10-I5.4101821.316.83411152830.720.7104010
    153101QSLV-3/8-8-IR3/84.281417.913.8311213.724.726.718.183710
    153103QSLV-3/8-10-I5.4101821.316.8351215.728.730.720.7104910
    153104QSLV-3/8-12-I6.9122126.319.8391217.732.736.423.4126810
    153105QSLV-1/2-12-IR1/26.4122126.319.8421518.833.836.423.412851
    186148QSLV-G1/8-6-IG1/83613235.114.523.751510
    186150QSLV-G1/8-8-I4.2814265.11526.782210
    186149QSLV-G1/4-6-IG1/43.161323.55.61523.751910
    186151QSLV-G1/4-8-I481426.55.615.526.782510
    186153QSLV-G1/4-10-I5.4101830.55.617.530.7103810
    186152QSLV-G3/8-8-IG3/84.2814286.61726.783310
    186154QSLV-G3/8-10-I5.41018326.61930.7104510
    186155QSLV-G3/8-12-I6.91221366.62136.4126510
    186156QSLV-G1/2-12-IG1/26.41221377.62236.412751


    ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า QSLV

    ข้อต่อตัว L, ซีรีส์ QSLV

    - ปรับเปลี่ยนทิศทางได้
    - เกลียวนอกแบบภายนอกเป็นหกเหลี่ยม

    รายละเอียดจำเพาะและขนาด

    หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ 
    D1
    ขนาดเกลียว 
    [มม.]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
    D2
    D5 
    H1H2H3L1ประแจ 
    ขนาด
    น้ำหนัก/ชิ้น 
    [ก.]
    PU
    190666QSLV-M5-6M51.6612.517.73.510.923.181510
    153086QSLV-1/8-4R1/82.44102781222.5142210
    130749QSLV-1/8-4-10022100
    153087QSLV-1/8-63.7612.52781224142810
    130750QSLV-1/8-6-10040100
    153089QSLV-1/8-84.4814.52781226143710
    130751QSLV-1/8-8-504950
    153088QSLV-1/4-6R1/43.8612.531.51113.527176810
    130752QSLV-1/4-6-10085100
    153090QSLV-1/4-85814.531.51113.528.5171510
    130753QSLV-1/4-8-502250
    153092QSLV-1/4-105.41017.531.51114.530.5171910
    130754QSLV-1/4-10-502550
    153091QSLV-3/8-8R3/85.2814.5361215.530.5213810
    153093QSLV-3/8-106.31017.5361215.533213310
    153094QSLV-3/8-127.1122136121735214510
    153095QSLV-1/2-12R1/28122140.51516.53824651
    153096QSLV-1/2-168.9162548.5152236.524751
    186137QSLV-G1/8-4G1/82.341023.75.18.723.4142210
    132060QSLV-G1/8-4-100100
    186138QSLV-G1/8-63.5612.423.75.1925.5142310
    132061QSLV-G1/8-6-100100
    186140QSLV-G1/8-84814.423.75.11028.4142510
    132062QSLV-G1/8-8-5050
    186139QSLV-G1/4-6G1/43.7614.528.65.610.429194410
    132063QSLV-G1/4-6-100100
    186141QSLV-G1/4-84.9814.528.65.610.428.9194510
    132064QSLV-G1/4-8-5050
    186143QSLV-G1/4-105.31017.628.65.611.731.2194810
    132065QSLV-G1/4-10-5050
    186142QSLV-G3/8-8G3/85.4814.433.16.612.631247110
    186144QSLV-G3/8-106.41017.633.16.612.633.6247410
    186145QSLV-G3/8-126.4122133.16.614.336.4247710
    186146QSLV-G1/2-12G1/271221347.614.337.927991
    186147QSLV-G1/2-168.1162543.17.617.238.1271151