ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า, ซีรีส์ QSML

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ QSML ข้อต่อรูปตัว L แบบดันเข้าเป็นซีรีส์มินิที่ใช้ในพื้นที่ติดตั้งจำกัดที่มีความหนาแน่นของส่วนประกอบสูงสุด
    [คุณสมบัติ]
    · เกลียวนอก พร้อมหกเหลี่ยมภายนอก หมุนได้
    · รูปทรงตัว L ที่มีหลักการดัน-ดึง
    [วัสดุ]
    · ปลั๊กแบบเกลียว: ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล
    · ตัวเสื้อ: PBT
    · แหวน ปลด: POM
    · ซีล ท่อ: NBR
    · กรงเล็บ ป้องกันลื่นหลุด สายยาง: สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง

    ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า QSML

    ข้อต่อตัว L, ซีรีส์ QSML
    ข้อต่อตัว L, ซีรีส์ QSML
    ข้อต่อตัว L, ซีรีส์ QSML
    - ปรับเปลี่ยนทิศทางได้
    - เกลียวนอกแบบภายนอกเป็นหกเหลี่ยม

    รายละเอียดจำเพาะและขนาด

    หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ 
    D1
    ขนาดเกลียว 
    [มม.]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
    D2
    D5 
    H1H2H3L1L2ประแจ 
    ขนาด
    น้ำหนัก/ชิ้น 
    [ก.]
    PU
    133030QSML-M3-2M30.826122.512.510.38.45.51.410
    153330QSML-M3-336122.512.5119.55.51.410
    130768QSML-M3-3-100100
    153332QSML-M3-41.348142.515.515.711.68310
    130769QSML-M3-4-100100
    133031QSML-M5-2M50.92613.5313.510.38.482.710
    153331QSML-M5-31.53613.5313.5119.582.810
    130770QSML-M5-3-100100
    153333QSML-M5-41.74813.5314.515.711.683.410
    130771QSML-M5-4-100100
    153335QSML-M5-62.1610.514.5316.816.311.984.110
    130772QSML-M5-6-100100
    186352QSML-M7-4M7248175.515.515.711.6105.610
    130773QSML-M7-4-100100
    186353QSML-M7-62.4610.5195.518.816.311.9106.210
    130774QSML-M7-6-100100
    153334QSML-1/8-4R1/82.548.516816.31611.510610
    130764QSML-1/8-4-100100
    153336QSML-1/8-63.361117818.516.51210710
    130765QSML-1/8-6-100100
    186268QSML-G1/8-4G1/82.54816.55.115.713910
    132897QSML-G1/8-4-100100
    186269QSML-G1/8-63.3610.517.55.116.3139.710