ข้อต่อฟิตติ้ง CRQS

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็ว สเตนเลส CRQS
    [คุณสมบัติ]
    · ทนทานต่อ การกัดกร่อน สูงสุด (CRC 4) และกรดและด่างที่กัดกร่อน
    · ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ทนสารเคมี สูงสุด
    · สื่อปฏิบัติการ: อากาศอัด, สุญญากาศ, (น้ำ)
    · การออกแบบ แบบตรง ทรงตัว L ทรงตัว T ตัว Y คอนเนคเตอร์ Bulkhead แบบกดเข้า
    [วัสดุ]
    · สเตนเลส

    ข้อต่อฟิตติ้ง CRQS

    สกรู สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ซีรีส์ CRQS

    เกลียวนอก พร้อมฐานสิบหกภายนอก

    สเปค และขนาด

    หมายเลข ผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมขนาดที่ ขนาดเกลียว
    [มิลลิเมตร]
    ขนาด [mm]น้ำหนัก / ชิ้น
    [ก.]
    เกลียวนอก
    D1
    สำหรับท่อ OD
    D2
    D5
    Ø
    L1L2L3L4ประแจ
    ขนาด
    162861CRQS-M5-6M5 × 0.86211.825.63-0.5128.4
    132644CRQS-1 / 4-6R1 / 464.211.831.61125.6-1418