ข้อต่อตัว T แบบกดเข้า ซีรีส์ QSMT

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง รุ่นมินิ QSMT
    [คุณสมบัติ]
    · ทรงตัว T
    · ซีรี่ส์มินิ
    · ขนาดกะทัดรัดเพื่อความหนาแน่นของส่วนประกอบสูงสุดในพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด
    · สื่อปฏิบัติการ อากาศอัด สุญญากาศ
    · ปล่อยสี แหวน: สีฟ้า
    [วัสดุ]
    · ตัวเสื้อ: PBT
    · ซีล ท่อ: NBR
    · แหวน ปลด: POM
    · กรงเล็บ ป้องกันลื่นหลุด สายยาง: สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง
    · ปลั๊กเกลียว: ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล

    ข้อต่อสวมศีรษะแบบกดเข้า QSMT

    ชิ้น แบบตรง ซีรีส์ QSM
    ชิ้น แบบตรง ซีรีส์ QSM
    ชิ้น แบบตรง ซีรีส์ QSM

    - เกลียวนอก แบบหมุนได้พร้อมฐานสิบหกด้านนอก

    สเปค และขนาด

    หมายเลข ผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์ 
    D1
    ขนาดเกลียว 
    [มม.]
    ท่อ OD 
    D2
    D5 
    H1H2H3L1ประแจ 
    ขนาด
    น้ำหนัก / ชิ้น 
    [ก.]
    PU
    153351QSMT-M3-3M30.93612.83.3225.5210
    153353QSMT-M3-41.34815.83.326.28410
    153352QSMT-M5-3M51.636143.52283.310
    153354QSMT-M5-42.248153.526.284.410
    130784QSMT-M5-4-100100
    153356QSMT-M5-62.1610.5163.528.485.610
    130785QSMT-M5-6-100100
    153355QSMT-1/8-4R1/82.448.5178132710710
    153357QSMT-1/8-63.3611188143010810
    186272QSMT-G1/8-4G1/82.44817.55.126.2131010
    186273QSMT-G1/8-63.3610.518.55.128.4131210