ชิ้น แบบตรง ซีรีย์ CRQS

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด ส สเตนเลส CRQS
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ: รูปทรง แบบตรง
· ทนทานต่อ การกัดกร่อน สูงสุด (CRC 4) และกรดและด่างที่กัดกร่อน
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงสุด ( Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC 4 ตาม มาตรฐาน Festo 940 070) และ ทนสารเคมี
· สื่อปฏิบัติการ: อากาศอัด, สุญญากาศ, (น้ำ)
ชิ้น แบบตรง ซีรีย์ CRQS

สเปค และขนาด
| ผู้ผลิต จำนวน | ผลิตภัณฑ์ รหัส | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ขนาดที่ ขนาดเกลียว [มิลลิเมตร] | ขนาด [mm] | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำหรับท่อ OD D1 | สำหรับท่อ OD D2 | D5 Ø | L1 | ||||
| 130653 | CRQS-10-8 | 10 | 8 | 5.8 | 17 | 48.5 | 22 |