ข้อต่อแบบกดเข้า, ซีรีส์ QS

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คอนเนคเตอร์ แบบกดเข้า , QS ซีรี่ส์
    ข้อต่อสวมเร็ว เป็นข้อต่อที่ใช้สำหรับต่อสายยาง, ท่อ และเครื่องมือต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● รูปร่าง : ข้อต่อตรง
    ● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
    ● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : -0.095 ถึง 0.6
    ● วัสดุ
    ตัวเรือน - PBT
    แหวนกดสำหรับปลดท่อ - POM
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ

    ข้อต่อแบบกดเข้า QS

    ข้อต่อตรง, ซีรีส์ QS

    รายละเอียดจำเพาะและขนาด

    ผู้ผลิต
    ลำดับที่
    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    D1
    ขนาดเกลียว
    [มม.]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    D2
    D5
    D6L1น้ำหนัก/ชิ้น
    [ก.]
    153031QS-442.641030.85
    153032QS-664612.534.96.5
    153033QS-885814.537.89.5
    153034QS-10106.71017.541.416
    130689QS-10-50
    153035QS-12128.7122147.822
    153036QS-161613.716255025
    ข้อต่อลด
    153037QS-6-462.6412.512.534.46.4
    130606QS-8-482.3410.714.536.67.2
    153038QS-8-64614.514.537.98.8
    130607QS-10-6103.761317.539.812
    153039QS-10-85817.517.541.114
    130608QS-12-8125.2814.5214416
    153040QS-12-106.710212147.621


    ข้อต่อแบบกดเข้า QS-…H

    ข้อต่อตรง, ซีรีส์ QS

    มีปลอกสวมแบบกดเข้า

    รายละเอียดจำเพาะและขนาด

    ผู้ผลิต
    ลำดับที่
    รหัสสินค้าปลอกสวมแบบกดเข้า
    D1
    ขนาดเกลียว
    [มม.]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    D2
    D3
    D5
    L1L2น้ำหนัก/ชิ้น
    [ก.]
    153041QS-6H-462.54109.937.715.22.9
    130622QS-8H-482.4412.59.940.216.73.8
    153042QS-8H-63.8612.511.840.817.34
    130623QS-10H-6103.8612.511.843.818.84.5
    153043QS-10H-85.4814.513.843.718.75.8
    132981QS-12H-6123.8614.511.848.819.86.0
    130624QS-12H-85.4814.513.849.720.76.7
    153044QS-12H-106.31017.516.850219.6