ตัวเชื่อมต่อแบบพุชอิน ซีรีย์ QSS Bulk

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
นี่คือ คอนเนคเตอร์ Bulkhead แบบกดเข้า ซีรีส์ QSS
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ: Bulkhead
[วัสดุ]
· แหวน ปล่อย: POM
· ซีล ท่อ: NBR
คอนเนคเตอร์ Bulkhead แบบกดใน QSS
สเปค และขนาด
| หมายเลข ผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | ท่อ OD D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | D5 | D6 ⌀ | L1 | L2 | L3 | L4 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153157 | QSS-4 | 4 | 3 | M12 × 1 | 10.8 | 30.8 | 14.8 | 9.5 | 4 | 14 | 11 | 10 |
| 130788 | QSS-4-100 | 100 | ||||||||||
| 153158 | QSS-6 | 6 | 5 | M14 × 1 | 12.5 | 34.9 | 19 | 9.5 | 4 | 17 | 16 | 10 |
| 130789 | QSS-6-100 | 100 | ||||||||||
| 153159 | QSS-8 | 8 | 7 | M16 × 1 | 14.6 | 37.4 | 19.4 | 10.5 | 4 | 19 | 19 | 10 |
| 130790 | QSS-8-50 | 50 | ||||||||||
| 153160 | QSS-10 | 10 | 9 | M20 × 1 | 18.5 | 42.4 | 21.6 | 11.9 | 5 | 24 | 35 | 10 |
| 130791 | QSS-10-50 | 50 | ||||||||||
| 153161 | QSS-12 | 12 | 11 | M22 × 1 | 20.4 | 47.6 | 24.2 | 13.2 | 6 | 27 | 52 | 10 |
| 130792 | QSS-12-20 | 20 | ||||||||||
| มี ปลอกสวม ยึดอยู่กับที่ | ||||||||||||
| 193950 | QSS-4-F | 4 | 2.6 | M12 × 1 | 9.9 | 33 | 13 | 10 | — | 14 | — | 10 |
| 193951 | QSS-6-F | 6 | 4.0 | M14 × 1 | 11.8 | 34.9 | 14.4 | 10 | — | 17 | — | 10 |
| 130642 | QSS-8-F | 8 | 5.5 | M16 × 1 | 13.8 | 38.4 | 15.2 | 13 | — | 19 | 40 | 10 |
| 130643 | QSS-10-F | 10 | 6.5 | M20 × 1 | 16.8 | 47.1 | 20.3 | 15 | — | 24 | 86 | 10 |
| 130644 | QSS-12-F | 12 | 7.5 | M22 × 1 | 19.8 | 48.5 | 18.9 | 17.5 | — | 27 | 105 | 10 |