ข้อต่อสามทางตัว T แบบกดเข้า, ซีรีส์ QST

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดันเข้าให้ ข้อต่อฟิตติ้ง
[คุณสมบัติ]
· มีหลากหลายรุ่นให้เลือก: การเลือกขนาดใหญ่เพื่อ ความยืดหยุ่น สูงสุดในการใช้งาน มาตรฐาน
· สื่อการทำงาน อากาศอัด, สุญญากาศ, น้ำ
· ทรงตัว T
[วัสดุ]
· ปลั๊กแบบเกลียว: ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล
· ตัวเสื้อ: PBT
· แหวน ปล่อย: POM
· ซีล ท่อ: NBR
· กรงเล็บ ป้องกันลื่นหลุด สายยาง: สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง
ข้อต่อสามทางตัว T แบบกดเข้า QST

- ปรับเปลี่ยนทิศทางได้
- เกลียวนอกแบบภายนอกเป็นหกเหลี่ยม
รายละเอียดจำเพาะและขนาด
| ผู้ผลิต ลำดับที่ | รหัสสินค้า | การเชื่อมต่อ D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 | D5 ⌀ | H1 | H2 | H3 | L1 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก/ชิ้น [ก.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153106 | QST-1/8-4 | R1/8 | 2.8 | 4 | 10 | 22 | 8 | 23 | 37.4 | 10 | 13 |
| 153107 | QST-1/8-6 | 4.2 | 6 | 12.5 | 22.5 | 8 | 24.8 | 40.5 | 10 | 14 | |
| 153109 | QST-1/8-8 | 6 | 8 | 14.5 | 24 | 8 | 27.3 | 45.4 | 12 | 19 | |
| 190667 | QST-1/8-10 | 6 | 10 | 17.5 | 25 | 8 | 29.8 | 51 | 12 | 25 | |
| 190668 | QST-1/4-4 | R1/4 | 2.8 | 4 | 10 | 29 | 11 | 28 | 41.4 | 14 | 20 |
| 153108 | QST-1/4-6 | 4.3 | 6 | 12.5 | 28 | 11 | 28.2 | 43.5 | 14 | 22 | |
| 153110 | QST-1/4-8 | 6.7 | 8 | 14.5 | 28 | 11 | 29.2 | 47.4 | 14 | 25 | |
| 153112 | QST-1/4-10 | 8 | 10 | 17.5 | 28.5 | 11 | 31.2 | 52 | 14 | 31 | |
| 190669 | QST-1/4-12 | 8 | 12 | 21 | 29.8 | 11 | 34.2 | 57.9 | 14 | 38 | |
| 190670 | QST-3/8-6 | R3/8 | 4.3 | 6 | 12.5 | 31.5 | 12 | 31.4 | 47.5 | 17 | 33 |
| 153111 | QST-3/8-8 | 6.7 | 8 | 14.5 | 31 | 12 | 31.9 | 49.4 | 17 | 35 | |
| 153113 | QST-3/8-10 | 8.3 | 10 | 17.5 | 32 | 12 | 34.4 | 54 | 17 | 42 | |
| 153114 | QST-3/8-12 | 10 | 12 | 21 | 32.5 | 12 | 36.7 | 59.4 | 17 | 48 | |
| 130801 | QST-3/8-12-20 | ||||||||||
| 190672 | QST-1/2-10 | R1/2 | 8.3 | 10 | 17.5 | 36 | 15 | 36.6 | 55 | 21 | 65 |
| 153115 | QST-1/2-12 | 10.3 | 12 | 21 | 36.5 | 15 | 38.8 | 61.4 | 21 | 72 |
ข้อต่อสามทางตัว T แบบกดเข้า QST

รายละเอียดจำเพาะและขนาด
| ผู้ผลิต ลำดับที่ | รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 | D5 ⌀ | D6 ⌀ | B1 | H1 | H2 | L1 | L2 | น้ำหนัก/ชิ้น [ก.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153128 | QST-4 | 4 | 2.6 | 4 | 10 | 3.2 | 10.4 | 17.2 | 6.5 | 34.4 | 13 | 7.5 |
| 153129 | QST-6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 3.2 | 13.5 | 20.1 | 8 | 40.2 | 16 | 11 |
| 153130 | QST-8 | 8 | 5 | 8 | 15 | 3.2 | 15.6 | 22.2 | 9 | 44.4 | 18 | 16 |
| 130804 | QST-8-50 | |||||||||||
| 153131 | QST-10 | 10 | 6.7 | 10 | 17.5 | 4.2 | 18.2 | 25.2 | 12 | 50.4 | 24 | 25 |
| 130805 | QST-10-50 | |||||||||||
| 153132 | QST-12 | 12 | 8.7 | 12 | 21 | 4.2 | 21.7 | 28.4 | 14 | 56.8 | 28 | 36 |
| 153133 | QST-16 | 16 | 10.7 | 16 | 25 | 4.2 | 25.6 | 33.1 | 12 | 66.2 | 24 | 44 |
| 153134 | QST-6-4 | 6 | 2.3 | 4 | 13 | 3.2 | 13 | 19.5 | 8 | 40.1 | 16 | 11 |
| 130613 | QST-8-4 | 8 | 2.3 | 4 | 14.5 | 3.2 | 15,1 | 21.7 | 9 | 44.4 | 18 | 14 |
| 153135 | QST-8-6 | 3.5 | 6 | 14.5 | 3.2 | 15,1 | 22.3 | 9 | 44.4 | 18 | 14 | |
| 130614 | QST-10-6 | 10 | 3.7 | 6 | 17.5 | 4.2 | 18,2 | 25 | 12 | 50.4 | 24 | 22 |
| 153136 | QST-10-8 | 4.9 | 8 | 17.5 | 4.2 | 18,2 | 24.9 | 12 | 50.4 | 24 | 23 | |
| 130615 | QST-12-8 | 12 | 5.1 | 8 | 21 | 4.2 | 21,7 | 27.7 | 14 | 56.8 | 28 | 32 |
| 153137 | QST-12-10 | 6.1 | 10 | 21 | 4.2 | 21,7 | 28 | 14 | 56.8 | 28 | 34 | |
| 130616 | QST-16-12 | 16 | 7.6 | 12 | 25 | 4.2 | 25,7 | 33.2 | 12 | 66.2 | 24 | 45 |