ข้อต่อสวมเข้ารูปตัว T ซีรีส์ QSTL

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
"เกลียวนอก นอกมีฐานสิบหกด้านนอก"
Push-in T- ข้อต่อฟิตติ้ง QSTL

- Orientable
- เกลียวนอก พร้อมฐานสิบหกภายนอก
สเปค และขนาด
| ผู้ผลิต จำนวน | รหัส ผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อสายไฟ D1 | ขนาดที่ ขนาดเกลียว [มิลลิเมตร] | ท่อ OD D2 | D5 Ø | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153117 | QSTL-1 / 8-4 | R1 / 8 | 2.8 | 4 | 10 | 40.2 | 8 | 36.2 | 19 | 17.2 | 10 | 13 |
| 153118 | QSTL-1 / 8-6 | 4.3 | 6 | 12.5 | 43.3 | 8 | 39.3 | 18.8 | 20.5 | 10 | 14 | |
| 153120 | QSTL-1 / 8-8 | 6 | 8 | 14.5 | 46.9 | 8 | 42.9 | 20 | 22.9 | 12 | 19 | |
| 153119 | QSTL-1 / 4-6 | R1 / 4 | 4.3 | 6 | 12.5 | 48.8 | 11 | 42.7 | 22.2 | 20.5 | 14 | 22 |
| 153121 | QSTL-1 / 4-8 | 6.7 | 8 | 14.5 | 51.7 | 11 | 45.7 | 22.8 | 22.9 | 14 | 25 | |
| 153123 | QSTL-1 / 4-10 | 8 | 10 | 17.5 | 54.7 | 11 | 48.7 | 22.5 | 26.2 | 14 | วันที่ 31 | |
| 153122 | QSTL-3 / 8-8 | R3 / 8 | 6.7 | 8 | 14.5 | 55.4 | 12 | 49.1 | 26.2 | 22.9 | 17 | 35 |
| 153124 | QSTL-3 / 8-10 | 8.3 | 10 | 17.5 | 58.2 | 12 | 51.9 | 25.7 | 26.2 | 17 | 42 | |
| 153125 | QSTL-3 / 8-12 | 10 | 12 | 21 | 63.5 | 12 | 57.2 | 26.7 | 30.5 | 17 | 48 | |
| 153126 | QSTL-1 / 2-12 | R1 / 2 | 10.3 | 12 | 21 | 67.5 | 15 | 59.3 | 28.8 | 30.7 | 21 | 72 |