ข้อต่อสามทางตัว Y แบบกดเข้า, ซีรีส์ QSMY

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ขั้วต่อ Y แบบกดเข้า
[คุณสมบัติ]
· ซีรี่ส์มินิ
· ขนาดกะทัดรัดเพื่อความหนาแน่นของส่วนประกอบสูงสุดในพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด
· รูปตัว Y
· PBT และ ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
· สื่อปฏิบัติการ: อากาศอัด, สุญญากาศ
[วัสดุ]
· ปลั๊กแบบเกลียว: ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล
· ตัวเสื้อ: PBT
· แหวน ปล่อย: POM
· ซีล ท่อ: NBR
· กรงเล็บ ป้องกันลื่นหลุด สายยาง: สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง
ข้อต่อสามทางตัว Y แบบกดเข้า QSMY

รายละเอียดจำเพาะและขนาด
| ผู้ผลิต ลำดับที่ | รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 | D5 ⌀ | D6 ⌀ | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | น้ำหนัก/ชิ้น [ก.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153371 | QSMY-4 | 4 | 1.7 | 4 | 8 | 3.2 | 8 | 28.8 | 13.2 | 11.6 | 11.6 | 3.5 |
| 153372 | QSMY-6 | 6 | 2.9 | 6 | 10.5 | 3.2 | 10.5 | 31.6 | 14.3 | 11.9 | 11.9 | 5.5 |
| 153373 | QSMY-4-3 | 4 | 1.6 | 3 | 8 | 3.2 | 8 | 28.8 | 13.2 | 11.6 | 11.6 | 3.6 |
| 153374 | QSMY-6-4 | 6 | 2.3 | 4 | 10.5 | 3.2 | 10.5 | 31.5 | 14.2 | 11.6 | 11.9 | 5.3 |