ข้อต่อสามทางตัว Y แบบกดเข้า, ซีรีส์ QSY

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดันเข้าให้ ข้อต่อฟิตติ้ง
    [คุณสมบัติ]
    · มีหลากหลายรุ่นให้เลือก: การเลือกขนาดใหญ่เพื่อ ความยืดหยุ่น สูงสุดในการใช้งาน มาตรฐาน
    · PBT และ ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
    · สื่อการทำงาน อากาศอัด, สุญญากาศ, น้ำ
    · รูปตัว Y
    [วัสดุ]
    · ตัวเสื้อ: PBT
    · แหวน ปลด: POM
    · ซีล ท่อ: NBR
    · กรงเล็บ ป้องกันลื่นหลุด สายยาง: สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง

    ข้อต่อสามทางตัว Y แบบกดเข้า QSY

    ข้อต่อตรง, ซีรีส์ QSM
    ข้อต่อตรง, ซีรีส์ QSM

    รายละเอียดจำเพาะและขนาด

    หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
    D2
    ขนาดเกลียว 
    [มม.]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
    D2
    D5 
    D6 
    D7 
    D8 
    D9 
    H1L1L2L3L4น้ำหนัก/ชิ้น 
    [ก.]
    PU
    153148QSY-442.3410103.21132.814.114.97.610
    130807QSY-4-100100
    153149QSY-663.661312.53.41237.715.8171110
    130808QSY-6-100100
    153150QSY-884.681514.53.41442.417.218.11610
    130809QSY-8-5050
    153151QSY-10105.91017.517.54.21848.419.520.72610
    130810QSY-10-2020
    153152QSY-121271221214.22054.922.323.43710
    130811QSY-12-2020
    130609QSY-16168.51625254.52462.222.124.1451
    ข้อต่อลด
    153153QSY-6-462.341311.89.912.53.41237.215.21714.91110
    130812QSY-6-4-100100
    130610QSY-8-481.7414.513.89.912.53.41441.916.718.114.91310
    153154QSY-8-63.2614.513.811.812.53.41442.517.318.1171310
    130813QSY-8-6-5050
    130611QSY-10-6103.3617.516.811.814.54.51848.219.320.2171910
    153155QSY-10-84.5817.516.813.814.54.51848.119.220.218.12010
    130814QSY-10-8-2020
    130612QSY-12-8124.582119.813.817.54.52054.321.723.418.12710
    153156QSY-12-105.8102119.816.817.54.52054.62223.420.23010
    130815QSY-12-10-2020
    190708QSY-16-1216712252319.8254.52462.322.224.123.4481

    ข้อต่อสามทางตัว Y แบบกดเข้า QSY-…H

    ข้อต่อตรง, ซีรีส์ QSM
    - มีปลอกสวมแบบกดเข้า

    รายละเอียดจำเพาะและขนาด

    หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์Ø ปลอกสวมแบบกดเข้า 
    D1
    ขนาดเกลียว 
    [มม.]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
    D2
    D5 
    D6 
    D7 
    H1L1L2L3L4น้ำหนัก/ชิ้น 
    [ก.]
    PU
    130628QSY-4H41.64103.2101148.71914.114.96.510
    ข้อต่อลด
    130633QSY-6H-462.34103.2101150.92214.114.96.810

    ข้อต่อสามทางตัว Y แบบกดเข้า QSY-…H-B

    ข้อต่อตรง, ซีรีส์ QSM
    - มีปลอกสวมแบบกดเข้า
    - จำนวนทางเข้า: 1
    - จำนวนทางออก: 2

    รายละเอียดจำเพาะและขนาด

    หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์Ø ปลอกสวมแบบกดเข้า 
    D1
    ขนาดเกลียว 
    [มม.]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
    D2
    D7 
    H1L1L2L4น้ำหนัก/ชิ้น 
    [ก.]
    PU
    133145QSY-6H-B63.161312.0532317.0910
    133146QSY-8H-B84.681514.0562418.11310
    133148QSY-10H-B105.91017.51863.22520.22110
    133150QSY-12H-B127.312212071.32923.43110
    133147QSY-8H-6-B83.6612.51254.223.5178.810
    133149QSY-10H-8-B104.6814.51457.62518.11310
    133151QSY-12H-10-B125.91017.51867.22920.22210