ข้อต่อฟิตติ้ง Y แบบกดเข้า ซีรีส์ QSYL

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดันเข้าให้ ข้อต่อฟิตติ้ง
    [คุณสมบัติ]
    · มีหลากหลายรุ่นให้เลือก: การเลือกขนาดใหญ่เพื่อ ความยืดหยุ่น สูงสุดในการใช้งาน มาตรฐาน
    · PBT และ ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
    · สื่อการทำงาน อากาศอัด, สุญญากาศ, น้ำ
    · รูปตัวแอล คู่ขนาน
    [วัสดุ]
    · ตัวเสื้อ: PBT
    · แหวน ปลด: POM
    · ซีล ท่อ: NBR
    · ส่วนประกอบ แคลมป์ยึด ท่อ: สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง

    ข้อต่อสามทางตัว Y, ซีรีส์ QSYL

    ข้อต่อสามทางตัว Y, ซีรีส์ QSYL

    - ปรับเปลี่ยนทิศทางได้
    - เกลียวนอกแบบภายนอกเป็นหกเหลี่ยม

    รายละเอียดจำเพาะและขนาด

    หมายเลขผู้ผลิตรหัสสินค้าการเชื่อมต่อ
    D1
    ขนาดเกลียว
    [มม.]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    D2
    B1D5
    H1L1L2L3ประแจ
    ขนาด
    น้ำหนัก/ชิ้น
    [ก.]
    153172QSYL-1/8-4R1/83.9410.31018.2238241013
    153173QSYL-1/8-64.2612.512.519.823.5825.81015
    153175QSYL-1/8-85.7814.514.522.725828.31220
    153174QSYL-1/4-6R1/45.3612.512.521.8291129.21422
    153176QSYL-1/4-87.3814.514.523.7291130.21425
    153178QSYL-1/4-1081017.517.52629.51132.21432
    153177QSYL-3/8-8R3/87.3814.514.524.7321232.91737
    153179QSYL-3/8-109.21017.517.52732.51234.91743
    153180QSYL-3/8-129.712212129.233.51237.71751
    153181QSYL-1/2-12R1/210.612212130.2381540.32174