1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เก็บเสียง รุ่น U [1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เก็บเสียง รุ่น U [1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 190.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

"สำหรับการลดเสียงรบกวนที่ พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสียของ ส่วนประกอบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม "

ตัวเก็บเสียง, แบบโพลีเมอร์, เกลียวนอก, U

ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ U

คุณสมบัติ

ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ U

รายละเอียดจำเพาะและขนาด

การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G1/8G1/4G3/8G1/2G3/4G1
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ระดับเสียงรบกวน [dB (A)]< 74< 76< 82< 82< 85< 90
อัตราการไหลตามบรรยากาศ [L/min]200033006000103001760020800
น้ำหนักสินค้า [g]2.37.729.658.283139.8

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ความดันในการใช้งาน [บาร์]0: 10
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถหล่อลื่นได้
อุณหภูมิแวดล้อม [°C]-10: +70

ตัวเก็บเสียง, แบบดายคาสต์, U-...-B

ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ U

คุณสมบัติ

ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ U

รายละเอียดจำเพาะและขนาด

การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G1/8
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ระดับเสียงรบกวน [dB (A)]< 76.5
อัตราการไหลตามบรรยากาศ [L/min]2050
น้ำหนักสินค้า [g]3.6

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ความดันในการใช้งาน [บาร์]0: 10
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถหล่อลื่นได้
อุณหภูมิแวดล้อม [°C]-10: +70
ระดับความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC1
รหัสสินค้า
U-1
U-1/2
U-1/2-B
U-1/4
U-1/4-20
U-1/4-B
U-1/8
U-1/8-50
U-1/8-B
U-1-B
U-3/4
U-3/4-B
U-3/8
U-3/8-20
U-3/8-B
U-PK-3
U-PK-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม วัสดุกันกระแทก วัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว ขนาดแพ็ค เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง
(เดซิเบล (A))
อัตราการไหล เกี่ยวกับบรรยากาศ
(ลิตร / นาที)
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,776.35

SILENCERS 1 ชิ้น 8 วัน -G1PE---9020800-2312139.8

฿ 672.99

SILENCERS 1 ชิ้น 7 วัน -G1/2PE---8210300-231058.2

฿ 696.77

PNEUMATIC PIPE FITTINGS 1 ชิ้น 8 วัน -G1/2PEอะลูมิเนียมอะลูมิเนียม-8175001 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ684475

฿ 238.99

SILENCERS 1 ชิ้น 8 วัน -G1/4PE---763300-23167.7

฿ 3,724.94

SILENCERS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -G1/4PE--20763300-5342237.7

฿ 418.47

SILENCERS 1 ชิ้น 7 วัน -G1/4PEอะลูมิเนียมอะลูมิเนียม-8024401 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ684217

฿ 190.36

SILENCERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -G1/8PE---742000-23072.3

฿ 7,287.06

SILENCERS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -G1/8PE--50742000-5342222.3

฿ 390.55

SILENCERS 1 ชิ้น 7 วัน -G1/8PEอะลูมิเนียมอะลูมิเนียม-7413401 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ68418

฿ 1,280.26

SILENCER 1 ชิ้น 8 วัน 10G1PEอะลูมิเนียมอะลูมิเนียม-85175001 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ151990233

฿ 1,100.76

SILENCERS 1 ชิ้น 7 วัน -G3/4PE---8517600-231183

฿ 1,151.47

SILENCER 1 ชิ้น 8 วัน 10G3/4PEอะลูมิเนียมอะลูมิเนียม-83100001 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ6845120

฿ 473.83

SILENCERS 1 ชิ้น 7 วัน -G3/8PE---826000-230929.6

฿ 7,337.65

SILENCERS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -G3/8PE--20826000-53422429.6

฿ 570.56

SILENCERS 1 ชิ้น 7 วัน -G3/8PEอะลูมิเนียมอะลูมิเนียม-8058001 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ684337

฿ 1,913.13

SILENCERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -PK-3บรอนซ์-ทองเหลือง-70310-46464.5

฿ 1,913.13

SILENCERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -PK-4บรอนซ์-ทองเหลือง-77580-49324.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) 0 แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) 10 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -10
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 70 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]