ซีรีส์ PHV วาล์วควบคุมทิศทางแบบมือโยก / วาล์วแบบควบคุมด้วยมือ – ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- วาล์วเปิด-ปิด –ใช้ไฟฟ้าควบคุม/ใช้มือเปิดปิด
- รหัสชุดสินค้า MS4-EM (สั่งงานด้วยตนเอง) และ MS4-EE (สั่งงานด้วยโซลินอยด์)
- วัสดุหลัก: อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
- ขนาดเชื่อมต่ออุปกรณ์นิวเมติกส์ พอร์ท 1, 2: G1/8, G1/4, G3/8
- ขนาดเชื่อมต่ออุปกรณ์นิวเมติกส์ พอร์ท 3: G¼
- อัตราการไหล: 2,600 … 8,700 ลิตร/นาที
- วาล์วควบคุมด้วยโซลินอยด์ สามารถปรับตำแหน่งได้ 180° (สำหรับชนิด MS6-EE)
- ต้านทานการกัดกร่อนระดับ 2 ตามมาตรฐาน Festo 940 070
- มีเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริมตรวจวัดความดันที่หน้าจอแสดงผล
- วาล์วเปิด-ปิดแบบเปิดปิดด้วยมือและวาล์วที่ควบคุมโดยไฟฟ้าใช้สำหรับการติดตั้งแรงดันและระบายอากาศ
บอลวาล์ว, ซีรีส์ QH
MS4/MS6-EE
คุณสมบัติ

รายละเอียดจำเพาะ
| ขนาด | MS4 | MS6 | |
|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2 เกลียวใน | เกลียวใน | G 1/8 หรือ G 1/4 | G 1/4, G 3/8 หรือ G 1/2 |
| เพลทการเชื่อมต่อ AG... | G 1/8, G 1/4 หรือ G3/8 | G 1/4, G 3/8, G 1/2 หรือ G 3/4 | |
| เพลทการเชื่อมต่อ AQ... | NPT 1/8, NPT 1/4 หรือ NPT 3/8 | NPT 1/4, NPT 3/8, NPT 1/2 หรือ NPT 3/4 | |
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3 | G 1/4 | G 1/2 | |
| การออกแบบ | สปูลวาล์วลูกสูบ | ||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||
| การติดตั้งแบบ Inline | |||
| ตำแหน่งชุดประกอบ | ใด ๆ | ||
| ตัวบอกสถานะความดัน | ด้วยเซ็นเซอร์วัดแรงดันสำหรับแสดงผลแรงดันเอาท์พุต ด้วยจอ LCD และเอาท์พุตไฟฟ้า | ||
| ด้วยเซ็นเซอร์วัดแรงดันสำหรับแสดงผลแรงดันเอาท์พุต ด้วยตัวบอกสถานะการทำงานและเอาท์พุตไฟฟ้า | |||
| ด้วยเกจวัดแรงดันสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | |||
| ด้วยเกจวัดแรงดันพร้อมด้วยสเกลสีแดง/สีเขียวสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | |||
| G 1/4 เตรียมไว้ | |||
| G 1/8 เตรียมไว้ | — | ||
| ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง, โซลินอยด์เดี่ยว, ปิด | ||
| ฟังก์ชันไอเสีย | ไม่มีการควบคุมการไหล | ||
| โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | V24/10 V24/10 V24P/ V110/V230 | ไม่มีล็อค | |
| V24/10 V24P/V110/ V230 | มีล็อค | ||
| 10 V24C/10 V24D | ไม่มี | ||
| ชนิดการรีเซ็ต | สปริงเชิงกล | ||
| ตัวแสดงตำแหน่งการเปลี่ยน | ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||
| โหมดควบคุมไพล็อต | แบบไพล็อต | ||
| การจ่ายลมไพล็อต | ภายใน | ||
| ทิศทางการไหล | ไม่กลับทาง | ||
| คุณสมบัติคอยล์ | V24 | 24 V DC: 1.5 W; ที่รับได้ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า -25%/+10% | |
| 10 V24/10 V24C/ 10 V24D/10 V24P | 24 V DC: 1.8 W; ที่รับได้ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า -15%/+10% | ||
| V110 | 110 V AC: 50/60 Hz; กำลังไฟ Pick-Up 3.0 VA; กำลังไฟ Holding 2.4 VA; ที่รับได้ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า _10% | ||
| V230 | 230 V AC: 50/60 Hz; กำลังไฟ Pick-Up 3.0 VA; กำลังไฟ Holding 2.4 VA; ที่รับได้ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า -14%/+10% | ||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | V24/10 V24/ 10 V24C/V110/ V230 | ปลั๊ก, การออกแบบเหลี่ยมตามมาตรฐาน EN 175301-803, type C | |
| 10 V24D/10 V24P | M12x1 ตามมาตรฐาน ISO 20401 เหมาะสำหรับ EN 61076-2-101 | ||
| ระดับการป้องกันสำหรับคอยล์โซลินอยด์ | IP65 | ||
| รอบการทำงาน [%] | 100 | ||
ลักษณะอัตราการไหล
| ขนาด | MS4 | MS6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | |
| อัตราการไหลมาตรฐาน qnN [l/min] | ||||||
| ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 5,500 | 7,000 | |
| ในทิศทางระบาย 2 > 3 | 1,600 | 1,600 | 7,000 | 6,200 | 5,500 | |
| ค่า C [l/s*min] | ||||||
| ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 4.5 | 9.5 | 11.0 | 22.0 | 29.0 | |
| ค่า b | ||||||
| ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 0.5 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
MS4/MS6-EM1
คุณสมบัติ

รายละเอียดจำเพาะ
| ขนาด | MS4 | MS6 | |
|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2 | เกลียวใน | G 1/8 หรือ G 1/4 | G 1/4, G 3/8 หรือ G 1/2 |
| เพลทการเชื่อมต่อ AG... | G 1/8, G 1/4 หรือ G3/8 | G 1/4, G 3/8, G 1/2 หรือ G 3/4 | |
| เพลทการเชื่อมต่อ AQ... | NPT 1/8, NPT 1/4 หรือ NPT 3/8 | NPT 1/4, NPT 3/8, NPT 1/2 หรือ NPT 3/4 | |
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3 | G 1/4 | G 1/2 | |
| การออกแบบ | วาล์วสไลด์แบบหมุน | ||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||
| การติดตั้งแบบ Inline | |||
| ตำแหน่งชุดประกอบ | ใด ๆ | ||
| ตัวบอกสถานะความดัน | ด้วยเซ็นเซอร์วัดแรงดันสำหรับแสดงผลแรงดันเอาท์พุต ด้วยจอ LCD และเอาท์พุตไฟฟ้า | ||
| ด้วยเซ็นเซอร์วัดแรงดันสำหรับแสดงผลแรงดันเอาท์พุต ด้วยตัวบอกสถานะการทำงานและเอาท์พุตไฟฟ้า | |||
| ด้วยเกจวัดแรงดันสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | |||
| ด้วยเกจวัดแรงดันพร้อมด้วยสเกลสีแดง/สีเขียวสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | |||
| G 1/4 เตรียมไว้ | |||
| G 1/8 เตรียมไว้ | — | ||
| ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง, ไบสเตเบิล | ||
| ฟังก์ชันไอเสีย | ไม่มีการควบคุมการไหล | ||
| ตัวแสดงตำแหน่งการเปลี่ยน | ทิศทางตัวขับปุ่มหมุน = ทิศทางการไหล | ||
| โหมดควบคุมไพล็อต | โดยตรง | ||
| ทิศทางการไหล | ไม่กลับทาง | ||
ลักษณะอัตราการไหล
| ขนาด | MS4 | MS6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 |
| อัตราการไหลมาตรฐาน qnN [l/min] | |||||
| ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 1,200 | 2,200 | 3,000 | 5,500 | 8,700 |
| ในทิศทางระบาย 2 > 3 | 1,900 | 1,700 | 6,800 | 6,600 | 6,200 |
| ค่า C [l/s*min] | |||||
| ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 4.6 | 9.0 | 10.7 | 21.2 | 30.8 |
| ค่า b | |||||
| ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.49 | 0.57 |