วาล์วควบคุมแบบแมนนวล - ซีรีส์ H - แบบ 3/2 ทาง และ 5/2 ทาง

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• ขนาดเล็กกะทัดรัดสำหรับการใช้งานนิวเมติกส์ที่หลากหลาย
· สามารถเลือกฟังก์ชั่นวาล์วได้มากมาย: ฟังก์ชั่น 3/2 ทางและ 5/2 ทาง
· วาล์วมีอัตราการไหลสูงถึง 600 L/min จึงมีประสิทธิภาพระบบนิวเมติกส์ที่โดดเด่นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
· น้ำหนักเบา
• แรงใช้ควบคุมเพียงเล็กน้อย
วาล์วควบคุมแบบแมนนวล, ซีรีส์ H

รายละเอียดจำเพาะ
| ชนิด | H-5-1/4-B | H-3-1/4-B |
|---|---|---|
| อัตราการไหลมาตรฐานที่กำหนด 1 → 2 [l/min] | 550 | 600 |
| ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 5/2 ทาง | วาล์ว 3/2 ทาง |
| การออกแบบ | วาล์ว Poppet, ขับเคลื่อนโดยตรง | วาล์ว Poppet, ขับเคลื่อนโดยตรง |
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/4 | G1/4 |
| ความกว้างกำหนด [มม.] | 7.0 | 7.0 |
| น้ำหนัก [ก.] | 510 | 320 |
| แรงบิดขับเคลื่อน [Nm] | 2.0 | 0.5 |
| วัสดุซีล | NBR | |
| วัสดุตัวเรือน | อลูมิเนียมดายคาส | |
| ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:- ] | |
| หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน/ไพล็อตของไหล | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | |
| ช่วงแรงดันใช้งาน [บาร์] | -0.95 ถึง 10 | |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -10 ถึง +60 | |