วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ J

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    นี่คือ วาล์ว ไพล็อต ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม คู่
    [คุณสมบัติ]
    · สำหรับยึด เฟรม 2N
    · ฟังก์ชั่น วาล์ว: 5/2, ไบสเตเบิล
    · การออกแบบ โครงสร้าง
    [วัสดุ]
    · ฐานรอง: ทองเหลือง เสริม PPS
    · ซีล: NBR
    · ตัวเสื้อ: พอลิเมอร์ สังกะสี ดายแคส

    วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ J

    J-5/2-1/8-B

    วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ J

    รายละเอียดจำเพาะ

    ชนิดJ-5/2-:
    การออกแบบก้านลูกสูบ, ขับเคลื่อนโดยตรง
    ประเภทของการติดตั้ง: -1/8รูทะลุ 2 รู
    : -5.0บนฐานย่อยด้วยสกรู M3 สองตัว
    : -1/8-Pบนแมนิโฟลด์ด้วยสกรู M3 สองตัว
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ไลน์ทำงาน: -1/8G 1/8
    : -5.0บนฐานย่อย
    : -1/8-PG 1/8
    ไลน์ไพล็อตM5
    ซ้อนคาบเกี่ยวกัน
    ขนาดที่กำหนด [มม.]5
    อัตราการไหลมาตรฐานที่กำหนด [l/min] 1 >  2, 1 > 4: -1/8650
    : -5.0700
    : -1/8-P650
    การจ่ายลมไพล็อตภายนอก
    ทิศทางการไหลกลับด้านได้
    วัสดุตัวเรือน: อลูมิเนียม, ซีล: ยางไนไตร
    น้ำหนัก [ก.]: -1/875
    : -5.065
    : -1/8-P60

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    ชนิดJ-5/2-:
    ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573­1:2010 [7:4:4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
    ช่วงแรงดันใช้งาน [บาร์]-0.9 ถึง +10
    ช่วงความดันไพล็อต [บาร์]1.5 ถึง 8
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-5 ถึง +50
    อุณหภูมิของของไหล [°C ]-5 ถึง +50
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

    เวลาการตอบสนองของวาล์ว [ms]

    ชนิดJ-5/2-:
    บน
    ปิด
    การเปลี่ยนแปลง5

    J-5-PK-3

    วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ J

    คุณสมบัติ

    วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ J

    รายละเอียดจำเพาะ

    ชนิดวาล์ว 5/2 ทาง
    J-5-PK-3
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1 ถึง 5PK-3
    พอร์ตลมไพล็อตเสริม 10
    พอร์ตลมไพล็อตเสริม 12PK-3
    พอร์ตลมไพล็อตเสริม 14PK-3
    ความกว้างกำหนด [มม.]2.5
    การออกแบบบ่ารองก้านลิ้น
    ประเภทของการติดตั้งบนฐานย่อย
    บนเฟรมยึด
    มีรูทะลุ
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    ฟังก์ชันวาล์ววาล์ว 5/2 ทาง, ไบสเตเบิล
    เวลาการสลับ [ms]ปิด
    บน
    การเปลี่ยนแปลง9
    การเปลี่ยนแปลง (Dominant)

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    ชนิดวาล์ว 5/2 ทาง
    J-5-PK-3
    ความดันในการใช้งาน [บาร์]1 ถึง 8
    ของไหลไพล็อต/ใช้งานอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-]
    หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]0 ถึง +60
    อุณหภูมิของของไหล [°C ]0 ถึง +60

    วัสดุ

    ชนิดวาล์ว 5/2 ทาง
    J-5-PK-3
    ตัวเรือนพลาสติก, ซิงค์ดายคาส
    ฐานย่อยทองเหลือง, เสริม PPS
    ซีลNBR
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS