วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ JH

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    วาล์ว ไพล็อต ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม คู่สามารถติดตั้งบนรางท่อ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว PAL ที่มี พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายร่วม หรือบน แมนิโฟลด์บล็อค PRS ที่มี พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายร่วมและท่อไอเสียร่วม
    [คุณสมบัติ]
    · วาล์ว ติดตั้งบนรางและบล็อกด้วย โบลท์ กลวง
    · ราง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว และ บล็อคแยกหลายทาง มีตำแหน่ง วาล์ว 2 ถึง 6 ตำแหน่ง
    ตำแหน่งว่างสามารถปิดผนึกได้บนรางท่อ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว PAL โดยใช้ หัวน็อต หรือด้วย ชนิดแผ่นเพลท ปิดบน แมนิโฟลด์บล็อค สามารถจ่าย เครื่องวัดระดับน้ำ ความดัน ที่แยกกันไปยัง วาล์ว แต่ละตัวได้โดยใช้ โบลท์ กลวงที่มี การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว

    วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ JH

    วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ JH

    รายละเอียดจำเพาะ

    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G1/8G1/4G1/2
    ฟังก์ชันวาล์ว5/2 ทาง, ไบสเตเบิล
    การออกแบบบ่ารองก้านลิ้น
    คาบเกี่ยวกันทับซ้อนเชิงลบ
    กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
    ชนิดการขับเคลื่อนระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
    ชนิดการควบคุมโดยตรง
    การจ่ายลมไพล็อตภายนอก
    ทิศทางการไหลไม่สามารถย้อนกลับได้
    ฟังก์ชันไอเสียสามารถควบคุมปริมาณได้
    โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลมีล็อค
    ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุหรือบนรางแมนิโฟลด์/บล็อคแมนิโฟลด์
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    พอร์ตสำหรับรูระบายM5 (เฉพาะชนิด ATEX)
    พอร์ตลมไพล็อต 12/14G1/8G1/8G1/4
    ค่า b0.3
    ความกว้างกำหนด [มม.]5714
    อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min]60011004500
    น้ำหนักสินค้า [g]3303301130

    ข้อมูลความปลอดภัย

    ชนิดG1/8G1/4G1/2
    ความถี่การสลับสูงสุด [Hz]12
    พัลส์ทดสอบทางบวกสูงสุดด้วยสัญญาณ 0 [is]2200
    พัลส์ทดสอบทางลบสูงสุดด้วยสัญญาณ 1 [is]3700

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G1/8G1/4G1/2
    ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
    ตัวกลางไพล็อตอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
    ความดันในการใช้งาน [บาร์]0 ถึง 100 ถึง 80 ถึง 10
    ความดันไพล็อต [บาร์]ดูแผนภาพ (สูงสุด 10 บาร์)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-10 ถึง +60
    อุณหภูมิของของไหล [°C ]-10 ถึง +60
    อุณหภูมิจัดเก็บ [℃]-20 ถึง +60
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
    ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC1