วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ VL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
วาล์วนิวเมติกส์ เตเบิล สามารถติดตั้งบนรางท่อ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว PAL ที่มี พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายร่วม หรือบน แมนิโฟลด์บล็อค PRS ที่มี พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายร่วมและท่อไอเสียร่วม
[คุณสมบัติ]
· วาล์ว ติดตั้งบนรางและบล็อกด้วย โบลท์ กลวง
· ราง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว และ บล็อคแยกหลายทาง มีตำแหน่ง วาล์ว 2 ถึง 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งว่างสามารถปิดผนึกได้บนรางท่อ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว PAL โดยใช้ หัวน็อต หรือด้วย ชนิดแผ่นเพลท ปิดบน แมนิโฟลด์บล็อค สามารถจ่าย เครื่องวัดระดับน้ำ ความดัน ที่แยกกันไปยัง วาล์ว แต่ละตัวได้โดยใช้ โบลท์ กลวงที่มี การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว
วาล์วนิวเมติกส์, ซีรีส์ VL
รายละเอียดจำเพาะ
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชันวาล์ว | 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล | ||
| การออกแบบ | บ่ารองก้านลิ้น | ||
| คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงลบ | ||
| กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | ||
| ชนิดการขับเคลื่อน | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
| วิธีการรีเซ็ต | สปริงเชิงกล | ||
| ชนิดการควบคุม | โดยตรง | ||
| การจ่ายลมไพล็อต | ภายนอก | ||
| ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | ||
| โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มี | ||
| ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | ||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุหรือบนรางแมนิโฟลด์/บล็อคแมนิโฟลด์ | ||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||
| พอร์ตสำหรับรูระบาย | M5 (เฉพาะชนิด ATEX) | ||
| การเชื่อมต่อลมไพล็อต 14 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
| ค่า b | — | — | 0.32 |
| ค่า c [l/sbar] | — | — | 17.65 |
| ความกว้างกำหนด [มม.] | 5 | 7 | 14 |
| อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min] | 500 | 800 | 3700 |
| น้ำหนักสินค้า [g] | 220 | 220 | 1070 |
ข้อมูลความปลอดภัย
| ชนิด | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
|---|---|---|---|
| ความถี่การสลับสูงสุด [Hz] | 12 | — | — |
| พัลส์ทดสอบทางบวกสูงสุดด้วยสัญญาณ 0 [is] | 2200 | ||
| พัลส์ทดสอบทางลบสูงสุดด้วยสัญญาณ 1 [is] | 3700 | ||
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
|---|---|---|---|
| ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | ||
| ตัวกลางไพล็อต | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | ||
| หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | ||
| ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 0 ถึง 10 | 0 ถึง 8 | 0 ถึง 10 |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -10 ถึง +60 | ||
| อุณหภูมิของของไหล [°C ] | -10 ถึง +60 | ||
| อุณหภูมิจัดเก็บ [℃] | -20 ถึง +60 | ||
| หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | ||
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 | ||