วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว, ซีรีส์ GRLZ

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว ซีรีส์ GRLZ ของ Festo

    • ฟังก์ชันควบคุมอัตราการไหลทางเดียวของอากาศระบายออก
    • การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ (M5, G1/8, G1/4, G1/2)
    • ชิ้นส่วนปรับตั้ง: สกรูผ่าหัว
    • การขันเกลียวด้วยเกลียวนอก
    • ตำแหน่งติดตั้งมีความยืดหยุ่น
    • ความดันใช้งาน: 0.2 ถึง 10 บาร์
    • ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -10 °C ถึง +60 °C
    • การทำงานของอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

    วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว, ซีรีส์ GRLZ

    เช็ควาล์ว, ซีรีส์ GRLZ

    คุณสมบัติ

    เช็ควาล์ว, ซีรีส์ GRLZ

    รายละเอียดจำเพาะ

    ฟังก์ชันวาล์วฟังก์ชันควบคุมอัตราการไหลทางเดียวของอากาศระบายออก
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 2M5G 1/8G 1/4G 1/8G 1/2
    การเชื่อมต่อนิวเมติก 1QS-3, QS-4, QS-6QS-3, QS-4, QS-6, QS-8QS-6, QS-8, QS-10QS-6, QS-8, QS-10QS-12
    ส่วนประกอบการปรับตั้งสกรูหัวบาก
    สกรูลูกบิด
    ประเภทของการติดตั้งขันเข้า, ด้วยเกลียวนอก
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    แรงบิดขันแน่นมาตรฐาน [Nm]0.8 ±10%3 ±10%5 ±10%10 ±10%15 ±10%

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    ความดันขณะใช้งานตามช่วงอุณหภูมิสมบูรณ์ [บาร์]0.2 ถึง 10
    ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-10 ถึง +60
    อุณหภูมิของของไหล [°C ]-10 ถึง +60
    อุณหภูมิจัดเก็บ [℃]-10 ถึง +40