วาล์วไพล็อตกันย้อน, ซีรีส์ HGL

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    วาล์วไพล็อตกันย้อน ซีรีส์ HGL ของ Festo

    • ฟังก์ชันไพล็อตกันย้อน
    • การขับเคลื่อนนิวเมติกส์
    • การขันเกลียวด้วยเกลียวนอก
    • ตำแหน่งติดตั้งมีความยืดหยุ่น
    • การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ที่หลากหลาย (M5 ถึง G1/2)
    • ความดันใช้งาน: 0.5 ถึง 10 บาร์
    • ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -10 °C ถึง +60 °C
    • การทำงานของอากาศอัด (ISO 8573-1:2010 [7:4:4])
    • ระดับความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC 2

    วาล์วไพล็อตกันย้อน, ซีรีส์ HGL

    ข้อต่อแบบกดเข้า QS

    เช็ควาล์ว, ซีรีส์ HGL

    คุณสมบัติ

    เช็ควาล์ว, ซีรีส์ HGL

    รายละเอียดจำเพาะ

    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 2M5G 1/8G 1/4G 3/8G 1/2
    การเชื่อมต่อนิวเมติก 1QS-4QS-4, QS-6QS-8, QS-10QS-8, QS-10QS-12
    การเชื่อมต่อลมไพล็อต 21QS-4M5G 1/8G 1/4G 3/8
    ฟังก์ชันวาล์วฟังก์ชันไพล็อตกันย้อน
    ชนิดการขับเคลื่อนระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
    ประเภทของการติดตั้งขันเข้า, ด้วยเกลียวนอก
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    แรงบิดขันแน่นมาตรฐาน [Nm]1.25 ±10%3.5 ±10%11 ±10%12.5 ±10%14 ±10%

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 2M5G 1/8G 1/4G 3/8G 1/2
    ความดันขณะใช้งานตามช่วงอุณหภูมิสมบูรณ์ [บาร์]0.5 ถึง 10
    ความดันไพล็อต [บาร์]2 ถึง 101 ถึง 10
    ของไหลไพล็อต/ใช้งานอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-10 ถึง +60
    อุณหภูมิของของไหล [°C ]-10 ถึง +60
    อุณหภูมิจัดเก็บ [℃]-10 ถึง +60
    ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2

    เกลียวใน

    เช็ควาล์ว, ซีรีส์ HGL

    คุณสมบัติ

    เช็ควาล์ว, ซีรีส์ HGL

    รายละเอียดจำเพาะ

    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 2M5G 1/8G 1/4G 3/8G 1/2
    การเชื่อมต่อนิวเมติก 1M5G 1/8G 1/4G 3/8G 1/2
    การเชื่อมต่อลมไพล็อต 21M5M5, G 1/8G 1/8G 1/4G 3/8
    ฟังก์ชันวาล์วฟังก์ชันไพล็อตกันย้อน
    ชนิดการขับเคลื่อนระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
    ประเภทของการติดตั้งขันเข้า, ด้วยเกลียวนอก
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    แรงบิดขันแน่นมาตรฐาน [Nm]1.25 ±10%3.5 ±10%11 ±10%12.5 ±10%14 ±10%

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 2M5G 1/8G 1/4G 3/8G 1/2
    ความดันขณะใช้งานตามช่วงอุณหภูมิสมบูรณ์ [บาร์]0.5 ถึง 10
    ความดันไพล็อต [บาร์]2 ถึง 101 ถึง 10
    ของไหลไพล็อต/ใช้งานอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-10 ถึง +60
    อุณหภูมิของของไหล [°C ]-10 ถึง +60
    อุณหภูมิจัดเก็บ [℃]-10 ถึง +60
    ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2