(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
GRLO-M3-QS-3 |
GRLO-M5-QS-3-LF-C |
GRLO-M5-QS-4-LF-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล 6 -> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,329.04 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | M3 | QS-3 | 41 | 95 | 0.3 | 175042 | 7 | ||
฿ 1,329.04 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | M5 | QS-3 | 40 | 80 | 1.5 | 175054 | 9 | ||
฿ 1,329.04 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | M5 | QS-4 | 40 | 80 | 1.5 | 175057 | 9 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ซีล | NBR | วัสดุ ของ สกรู | ทองเหลือง | วัสดุ ข้อเหวี่ยง | ซิงค์ดายคาส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | ทองเหลือง | กำลังปรับ องค์ประกอบ | สกรูหัวผ่า | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 0 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 |
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -10 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง