(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"ฟังก์ชั่นควบคุมการไหลทางเดียวของอากาศระบายออก”
ฟังก์ชันวาล์ว | ฟังก์ชันควบคุมอัตราการไหลทางเดียวของอากาศระบายออก | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดการเชื่อมต่อ | เกลียวใน | ข้อต่อหางไหล | |||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 2 | M5 | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | M5 | G 1/8 | G 1/4 |
การเชื่อมต่อนิวเมติก 1 | M5 | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | PK-3, PK-4 | PK-3, PK-4, PK-6 | PK-4, PK-6 |
ส่วนประกอบการปรับตั้ง | สกรูหัวบาก | ||||||||
สกรูลูกบิด | — | ||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ชนิดเกลียว | ||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||||
แรงบิดขันแน่นสูงสุด [Nm] | 1.5 | 6 | 11 | 20 | 40 | 60 | 1.5 | 6 | 11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของ สกรู | วัสดุ สลักเกลียว | วัสดุ ข้อเหวี่ยง | วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | วัสดุ หัว ขึ้นลาย | กำลังปรับ องค์ประกอบ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°ค) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางที่ไม่กลับ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล 6 -> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางไม่กลับที่ 6 -> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว (นิวตันเมตร) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,703.01 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | ซิงค์ดายคาส | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | สกรูหัวผ่า | G1/2 | G1/2 | 0.3 | - | - | 2100 | 1550-2200 | 4000 | 2950-4190 | 40 | - | - | 151179 | 204 | ||
฿ 1,501.89 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-12 | G1/2 | 0.2 | - | - | 1580 | 925-1605 | 2220 | 1910-2500 | - | 15 | - | 193152 | 106 | ||
฿ 2,486.31 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | สกรูลูกบิด | QS-12 | G1/2 | 0.2 | -10 | 40 | 1580 | 925-1605 | 2220 | 1910-2500 | - | 15 | - | 534344 | 124 | ||
฿ 1,498.29 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | เกลียวนอก G1/4 | เกลียวใน G1/4 | 0.3 | - | - | 610 | 450-820 | 1200 | 885-1615 | 11 | - | - | 151172 | 59 | ||
฿ 1,255.55 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | เกลียวนอก G1/4 | สำหรับข้อต่อหางไหล, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม., พร้อมนัท | 0.3 | - | - | 260 | 220-260 | 370 | 315-370 | 11 | - | - | 151173 | 44 | ||
฿ 1,255.55 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | เกลียวนอก G1/4 | สำหรับข้อต่อหางไหล, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม., พร้อมนัท | 0.3 | - | - | 540 | 410-585 | 840 | 635-910 | 11 | - | - | 151174 | 45 | ||
฿ 782.13 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-6 | G1/4 | 0.2 | - | - | 400 | 290-420 | 600 | 570-680 | - | 5 | - | 193146 | 42 | ||
฿ 1,255.55 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TPE-U(PU), NBR | ทองเหลือง | - | PBT-เสริมความแข็งแรง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สกรูลูกบิด | QS-6 | G1/4 | 0.2 | -10 | 40 | 520 | 400-550 | 720 | 600-750 | - | 11 | - | 162967 | 30 | ||
฿ 903.68 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | สกรูลูกบิด | QS-6 | G1/4 | 0.2 | -10 | 40 | 400 | 290-420 | 600 | 570-680 | - | 5 | - | 534338 | 50 | ||
฿ 782.13 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-8 | G1/4 | 0.2 | - | - | 475 | 325-500 | 720 | 610-760 | - | 5 | - | 193147 | 42 | ||
฿ 903.68 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | สกรูลูกบิด | QS-8 | G1/4 | 0.2 | -10 | 40 | 475 | 325-500 | 720 | 610-760 | - | 5 | - | 534339 | 50 | ||
฿ 782.13 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-10 | G1/4 | 0.2 | - | - | 480 | 345-500 | 760 | 630-790 | - | 5 | - | 193148 | 42 | ||
฿ 903.68 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | สกรูลูกบิด | QS-10 | G1/4 | 0.2 | -10 | 40 | 480 | 345-500 | 760 | 630-790 | - | 5 | - | 534340 | 50 | ||
฿ 1,713.54 | SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูลูกบิด | เกลียวนอก G1/4 | เกลียวใน G1/4 | 0.3 | - | - | 610 | 450-820 | 1200 | 885-1615 | 11 | - | - | 151175 | 59 | ||
฿ 1,338.65 | SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | G1/8 | G1/8 | 0.3 | - | - | 340 | 260-420 | 615 | 470-760 | 6 | - | - | 151165 | 28 | ||
฿ 1,205.97 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | PK-3 พร้อมยูเนี่ยนนัท | G1/8 | 0.3 | - | - | 110 | 100-110 | 162 | 145-165 | 6 | - | - | 151166 | 22 | ||
฿ 1,205.97 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | PK-4 พร้อมยูเนี่ยนนัท | G1/8 | 0.3 | - | - | 230 | 190-240 | 360 | 295-375 | 6 | - | - | 151167 | 25 | ||
฿ 1,205.97 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | PK-6 พร้อมยูเนี่ยนนัท | G1/8 | 0.3 | - | - | 300 | 210-290 | 455 | 320-440 | 6 | - | - | 151168 | 25 | ||
฿ 704.53 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-3 | G1/8 | 0.2 | - | - | 130 | 100-130 | 180 | 200-220 | - | 3 | - | 193142 | 22 | ||
฿ 819.88 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูลูกบิด | QS-3 | G1/8 | 0.2 | - | - | 130 | 100-130 | 180 | 200-220 | - | 3 | - | 197579 | 23 | ||
฿ 704.53 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-4 | G1/8 | 0.2 | - | - | 160 | 120-190 | 250 | 270-300 | - | 3 | - | 193143 | 22 | ||
฿ 819.88 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูลูกบิด | QS-4 | G1/8 | 0.2 | - | - | 160 | 120-190 | 250 | 270-300 | - | 3 | - | 197580 | 23 | ||
฿ 704.53 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-6 | G1/8 | 0.2 | - | - | 185 | 160-240 | 370 | 330-390 | - | 3 | - | 193144 | 22 | ||
฿ 782.13 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | NBR | ทองเหลือง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | - | QS-6 | G1/8 | 0.2 | -10 | 40 | 400 | 290-420 | 600 | 570-680 | - | 3 | - | 537075 | 32 | ||
฿ 1,205.97 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 60 วัน | NBR, TPE-U(PU) | ทองเหลือง | - | PBT-เสริมความแข็งแรง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สกรูลูกบิด | QS-6 | G1/8 | 0.2 | -10 | 40 | 520 | 400-550 | 720 | 600-750 | - | 3.5 | - | 162965 | 25 | ||
฿ 819.88 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูลูกบิด | QS-6 | G1/8 | 0.2 | - | - | 185 | 160-240 | 370 | 330-390 | - | 3 | - | 197581 | 23 | ||
฿ 704.53 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-8 | G1/8 | 0.2 | - | - | 215 | 175-250 | 400 | 330-410 | - | 3 | - | 193145 | 22 | ||
฿ 782.13 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | NBR | ทองเหลือง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | - | QS-8 | G1/8 | 0.2 | -10 | 40 | 475 | 325-500 | 720 | 610-760 | - | 3 | - | 537076 | 32 | ||
฿ 1,205.97 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 60 วัน | TPE-U(PU), NBR | ทองเหลือง | - | PBT-เสริมความแข็งแรง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สกรูลูกบิด | QS-8 | G1/8 | 0.2 | -10 | 40 | 650 | 600-750 | 1080 | 800-1250 | - | 3.5 | - | 162966 | 25 | ||
฿ 819.88 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | สกรูลูกบิด | QS-8 | G1/8 | 0.2 | -10 | 40 | 215 | 175-250 | 400 | 330-410 | - | 3 | - | 534337 | 24 | ||
฿ 1,547.91 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูลูกบิด | G1/8 | G1/8 | 0.3 | - | - | 340 | 260-420 | 615 | 470-760 | 6 | - | - | 151169 | 30 | ||
฿ 4,250.71 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | NBR | ทองเหลือง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | ซิงค์ดายคาส | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | สกรูหัวผ่า | G3/4 | G3/4 | 0.3 | - | - | 4320 | 3220-4320 | 7300 | 5440-7300 | 60 | - | - | 151180 | 377 | ||
฿ 2,036.98 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | ซิงค์ดายคาส | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | สกรูหัวผ่า | G3/8 | G3/8 | 0.3 | - | - | 1450 | 970-1600 | 2300 | 1540-2540 | 20 | - | - | 151178 | 97 | ||
฿ 1,050.59 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-6 | G3/8 | 0.2 | - | - | 495 | 320-495 | 740 | 840-890 | - | 10 | - | 193149 | 60 | ||
฿ 1,697.38 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | NBR, TPE-U(PU) | ทองเหลือง | - | PBT-เสริมความแข็งแรง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สกรูลูกบิด | QS-6 | G3/8 | 0.2 | -10 | 40 | 530 | 400-550 | 720 | 600-750 | - | 12.5 | - | 162969 | 40 | ||
฿ 1,204.75 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | สกรูลูกบิด | QS-6 | G3/8 | 0.2 | -10 | 40 | 495 | 320-495 | 740 | 840-890 | - | 10 | - | 534341 | 72 | ||
฿ 1,050.59 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-8 | G3/8 | 0.2 | - | - | 820 | 450-850 | 1300 | 1080-1420 | - | 10 | - | 193150 | 60 | ||
฿ 1,697.38 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | NBR, TPE-U(PU) | ทองเหลือง | - | PBT-เสริมความแข็งแรง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สกรูลูกบิด | QS-8 | G3/8 | 0.2 | -10 | 40 | 650 | 600-750 | 1130 | 800-1250 | - | 12.5 | - | 162970 | 40 | ||
฿ 1,204.75 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | สกรูลูกบิด | QS-8 | G3/8 | 0.2 | -10 | 40 | 820 | 450-850 | 1300 | 1080-1420 | - | 10 | - | 534342 | 72 | ||
฿ 1,050.59 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-10 | G3/8 | 0.2 | - | - | 900 | 540-975 | 1400 | 1160-1620 | - | 10 | - | 193151 | 60 | ||
฿ 1,204.75 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | สกรูลูกบิด | QS-10 | G3/8 | 0.2 | -10 | 40 | 900 | 540-975 | 1400 | 1160-1620 | - | 10 | - | 534343 | 72 | ||
฿ 1,290.23 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | - | - | สกรูหัวผ่า | M3 | M3 | 0.2 | - | - | 18 | 18-20 | 33 | 33-37 | 0.3 | - | - | 175038 | 2 | ||
฿ 1,260.80 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-3 | M3 | 0.2 | - | - | 41 | 27-50 | 95 | 75-110 | 0.3 | - | - | 175041 | 7 | ||
฿ 1,303.55 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | ชุบผิวนิกเกิล | - | - | สกรูหัวผ่า | M5 | M5 | 0.2 | - | - | 95 | 76-95 | 169 | 135-170 | 1.5 | - | 2 | 151160 | 11 | ||
฿ 1,205.97 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | ชุบผิวนิกเกิล | - | - | สกรูหัวผ่า | PK-3 | M5 | 0.2 | - | - | 83 | 72-83 | 140 | 120-140 | 1.5 | - | 2 | 151161 | 10 | ||
฿ 1,205.97 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | ชุบผิวนิกเกิล | - | - | สกรูหัวผ่า | PK-4 | M5 | 0.2 | - | - | 83 | 76-88 | 140 | 128-148 | 1.5 | - | 2 | 151162 | 10 | ||
฿ 704.53 | 1-WAY CONTR.VAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | ทองเหลือง | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-3 | M5 | 0.2 | - | - | 100 | 60-100 | 145 | 150-170 | - | 0.8 | - | 193137 | 13 | ||
฿ 1,260.80 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-3 | M5 | 0.2 | - | - | 40 | 46-70 | 80 | 90-140 | 1.5 | - | - | 175053 | 9 | ||
฿ 819.88 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | ทองเหลือง | - | - | สกรูลูกบิด | QS-3 | M5 | 0.2 | - | - | 100 | 60-100 | 145 | 150-170 | - | 0.8 | - | 197576 | 14 | ||
฿ 704.53 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | ทองเหลือง | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-4 | M5 | 0.2 | - | - | 110 | 65-110 | 165 | 140-160 | - | 0.8 | - | 193138 | 13 | ||
฿ 1,260.80 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-4 | M5 | 0.2 | - | - | 40 | 50-75 | 80 | 100-150 | 1.5 | - | - | 175056 | 9 | ||
฿ 819.88 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | ทองเหลือง | - | - | สกรูลูกบิด | QS-4 | M5 | 0.2 | - | - | 110 | 65-110 | 165 | 140-160 | - | 0.8 | - | 197577 | 14 | ||
฿ 704.53 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | ทองเหลือง | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-6 | M5 | 0.2 | - | - | 115 | 70-110 | 185 | 145-170 | - | 0.8 | - | 193139 | 13 | ||
฿ 819.88 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | ทองเหลือง | - | - | สกรูลูกบิด | QS-6 | M5 | 0.2 | - | - | 115 | 70-110 | 185 | 145-170 | - | 0.8 | - | 197578 | 14 | ||
฿ 1,438.49 | SENSORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | ชุบผิวนิกเกิล | - | - | สกรูลูกบิด | M5 | M5 | 0.2 | - | - | 95 | 76-95 | 169 | 135-170 | 1.5 | - | 2 | 151163 | 12 |
กำลังโหลด …
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -10 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง