สายลม ขดลวด พลาสติก PUN series

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ท่อพลาสติก เกลียว PUN-S เป็นท่อพลาสติก ยืดหยุ่น สูง
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -35°C: 60°C
[วัสดุ]
· ความแข็ง ชอร์: D 52 +/ - 3
· ท่อลม: TPE-U (PU)
สายยาง ขดลวด พลาสติก PUN series
สเปค
| ชนิด | PUN-4 × 0,75-S | PUN-6 × 1-S | PUN-8 × 1,25-S | PUN-10 × 1,5-S | PUN-12 × 2-S |
|---|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | สำหรับ คอนเนคเตอร์ แบบดันเข้า OD 4 mm | สำหรับ คอนเนคเตอร์ แบบดันเข้า OD 6 mm | สำหรับ คอนเนคเตอร์ แบบดันเข้า OD 8 mm | สำหรับ push-in คอนเนคเตอร์ OD 10 มม | สำหรับ push-in คอนเนคเตอร์ OD 12 มม |
| สำหรับ คอนเนคเตอร์ หนาม ID 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน | สำหรับ คอนเนคเตอร์ หนาม ID 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน | สำหรับ คอนเนคเตอร์ หนาม ID 6 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | |
| สำหรับ คอนเนคเตอร์ หนาม 3 มม | สำหรับ คอนเนคเตอร์ หนาม 4 มม | สำหรับ คอนเนคเตอร์ หนาม ID 6 มม | - | - |
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ [บาร์] ความดัน ใช้งาน | -0.95 ถึง +10 |
|---|---|
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -35 ถึง +60 |
| การอนุมัติ | กระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV) |