สายลม ลมชุด PLN

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ท่อพลาสติก PLN มีลักษณะเด่นคือทนทานต่อสารเคมีและการไฮโดรไลซิสได้ดี
[คุณสมบัติ]
· ทนทานต่อสารทำความสะอาดและ สารหล่อลื่น ส่วนใหญ่
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -30: +80°C
[วัสดุ]
· โพลีเอทิลีน
สายยาง ลมชุด PLN
ท่อ โพลีเอทิลีน มีความทนทานต่อสารเคมีและการย่อยสลายได้ดีทนต่อสารทำความสะอาดและ สารหล่อลื่น ใหญ่
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| ชนิด | PLN-4 | PLN-6 | PLN-8 | PLN-10 | PLN-12 | PLN-14 | PLN-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภายนอกØ [มม.] | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||||||||
| สำหรับ คอนเนคเตอร์ แบบดันเข้า [มม.] | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| สำหรับการ ข้อต่อหางปลาไหล [mm] | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | |
| สำหรับการ ข้อต่อหางปลาไหล ด้วย น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน [มม.] | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | |
| ความดัน ทำงาน [บาร์] ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.95 ถึง +14 | |||||||
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | |||||||
| น้ำตามประกาศของผู้ผลิต | ||||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -30 ถึง +80 | |||||||
| การรับรอง | TÜV | |||||||