สายลม ยาว 50 ม. รุ่น PU

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายลม ท่อลม ยาว 50 ม. รุ่น PU
สายลม ท่อลม ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 11.6 และ 17.6
● ช่วงแรงดันลมที่สามารถใช้งานได้ (บาร์)
PU-9 = 0 ถึง +10
PU-13 = -0.95 ถึง +10
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -35 ถึง 60
● ความยาว (m.) : 50
● วัสดุ : TPE-U(PU)
● สี : สีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ต่อกับอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์
สายยาง ยาว 50 ม. รุ่น PU
ท่อพลาสติก เสริมแรง ยืดหยุ่น สูงโดดเด่นด้วยความทนทานต่อการเสียดสีและการหักงอ
สเปค
| ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป | ||
|---|---|---|
| ชนิด | PU-9 | PU-13 |
| การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | สำหรับ คอนเนคเตอร์ หนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย | สำหรับ คอนเนคเตอร์ หนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย |
| สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม | ||
|---|---|---|
| ชนิด | PU-9 | PU-13 |
| ความดัน ใช้งานสำหรับช่วงอุณหภูมิ [bar] ทั้งหมด | 0 ถึง +10 | -0.95 ถึง +10 |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อต | สามารถทำการหล่อลื่นได้ | |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -35 ถึง +60 | |