เซนเซอร์วัดแรงดัน รุ่น SPAU

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เซ็นเซอร์วัดแรงดัน SPAU เหมาะสำหรับการตรวจสอบอากาศอัดและแก๊สที่ไม่กัดกร่อน
    [คุณสมบัติ]
    รุ่นที่มีจอแสดงผลมีตัวเลือกในการอ่าน ความดัน และ คลองเลื่อย ค่าในหน้างาน ค่า ความดัน จะถูกส่งไปยัง ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ที่เชื่อมต่อในรูปแบบสัญญาณสวิตชิ่ง สัญญาณอะนาล็อก หรือผ่าน IO-LinOperating
    · ช่วงอุณหภูมิ (°C): 0-50
    [การใช้งาน]
    · การตรวจสอบเครือข่าย (ความดัน ที่เกิดขึ้น)
    · การติดตามตรวจสอบ ตัวปรับแรงดันลม (ความดัน ในช่วงที่กำหนด)
    · สุญญากาศ (ส่วนที่หยิบขึ้นมา)
    · การทดสอบการรั่วไหล (ความดัน ลดลงตามกาลเวลา)
    · การตรวจจับวัตถุ (มี ความดัน ย้อนกลับ)

    เซนเซอร์วัดแรงดัน รุ่น SPAU

    คุณสมบัติ

    เซนเซอร์วัดแรงดัน รุ่น SPAU

    เซนเซอร์วัดแรงดัน SPAU เหมาะสำหรับการตรวจสอบ อากาศอัด และก๊าซที่ไม่กัดกร่อนตัวแปรพร้อมจอแสดงผลมีตัวเลือกในการอ่านค่า ความดัน และ คลองเลื่อย ค่าใน พื้นที่ปฏิบัติงานค่า ความดัน จะถูกส่งไปยัง ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เชื่อมต่อเป็นสัญญาณสวิตชิ่งเป็นสัญญาณอนาล็อกหรือผ่านไอโอลิงค์
    เซนเซอร์วัดแรงดัน รุ่น SPAU

    เซนเซอร์วัดแรงดัน ไม่มีจอแสดงผลจะส่ง ค่า ความดัน ไปยัง ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เชื่อมต่อเป็นสัญญาณอะนาล็อกการแสดง ความดัน และการกำหนดพารามิเตอร์ของ เซนเซอร์ มีให้จากส่วนกลางเช่นผ่านจอแสดงผลที่เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องจักรเซนเซอร์วัดแรงดัน สามารถกำหนดพารามิเตอร์ได้โดยใช้ io-link เป็น สวิตช์ความดัน ป้องกันปนเปื้อน โดยไม่มีจอแสดงผลพร้อมเอาต์พุตสวิตชิ่งสูงสุดสองตัว

    พื้นที่ การใช้งาน

    •การตรวจสอบเครือข่าย (ความดัน ปัจจุบัน)
    •การตรวจสอบ ตัวปรับแรงดันลม (ความดัน ในช่วง setpoint)
    • สุญญากาศ (บางส่วนหยิบขึ้นมา)
    •การทดสอบการรั่ว (ความดัน ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป)
    •การตรวจจับวัตถุ (มี ความดัน ย้อนกลับ)

    ประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์

    แนวคิดการติดตั้งที่ติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายต่อการนำไปใช้ในทุกสถานการณ์การติดตั้งเกลียวตัวเมีย / ตัวผู้หรือ QS แบบดันเข้า - อะแดปเตอร์ลมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกการใช้งาน

    ติดตั้ง:
    •การติดตั้ง เกลียว
    •การติดตั้ง ราง H
    •ติดตั้งแผงด้านหน้า
    • เหล็กฉากสำหรับยึด
    •ติดผนัง
    • อแดปเตอร์/ตัวแปลง เป็น MS4, MS6

    อิเล็กทรอนิกส์:
    •ความคล่องตัวสูงสุดและลดคลังสินค้าเนื่องจากเอาต์พุตไฟฟ้าที่สลับได้ (หน้าสัมผัส PNP / NPN / N / C / หน้าสัมผัส N / O และเอาต์พุตกระแส / แรงดันไฟฟ้า)