เซนเซอร์วัดแรงดัน รุ่น SPAE

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เซนเซอร์วัดความดัน SPAE เป็น เซนเซอร์วัดแรงดัน อิเล็กทรอนิกส์พร้อมเซลล์วัด ความดัน แบบเพียโซรีซิสทีฟ การประมวลผลสัญญาณแบบ ไฟบอกสถานะ แบบรวม ความดัน พร้อมเปอร์เซ็นต์ ปุ่ม อุปกรณ์ควบคุม และ เอาต์พุต การสลับ PNP·NPN ที่สลับได้
    [คุณสมบัติ]
    · อุณหภูมิของตัวกลาง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0: +50°C
    · การแสดง ค่า ที่วัดได้: 0-99% FS
    · ประเภทการแสดงผล: หน้าจอ LED, 2 หลัก
    ·การแสดงสถานะการสลับ: LED สีเหลือง
    [วัสดุ]
    · ตัวเสื้อ: PA เสริมแรง

    เซนเซอร์วัดแรงดัน SPAE Series

    เซนเซอร์วัดแรงดัน SPAE Series
    ·การทำงานด้วยปุ่มเดียว
    ·ตัวเลือก การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ต่างๆ
    ·ทางเลือกของช่วง ความดัน
    ·การแสดงผล 7 ส่วน
    ·การแสดงสถานะการสลับ

    คุณสมบัติ

    เซนเซอร์วัดแรงดัน SPAE Series
    SPAE เป็น เซนเซอร์วัดแรงดัน อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเซลล์วัด ความดัน piezoresistive การ ประมวลผลสัญญาณ แบบรวม การ ไฟบอกสถานะ ความดัน พร้อมเปอร์เซ็นต์ปุ่ม อุปกรณ์ควบคุม และ เอาต์พุต สวิตชิ่งสามารถสลับ PNP / NPN ได้ สัญญาณสวิตชิ่งสองสัญญาณและการอ่านค่า ความดัน สามารถส่งผ่าน IO-Link®.

    ·แรงดันไฟฟ้า: 18 ถึง 30 V DC
    ·ช่วงการวัด ความดัน : -1 ถึง +10 บาร์
    ·ช่วงอุณหภูมิ: 0 ถึง +50 ° C