เซนเซอร์วัดแรงดัน SDE5 ซีรี่ส์

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เซนเซอร์วัดแรงดัน SDE5 เป็นทางเลือกที่คุ้มต้นทุนสำหรับการตรวจสอบ ความดัน อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
    ส่วนประกอบอัจฉริยะนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความดัน ที่แท้จริงได้ทันที และเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในการตรวจจับวัตถุ เช่นเดียวกับการตรวจจับ อากาศอัด การควบคุมแรงดัน และ สุญญากาศ
    [คุณสมบัติ]
    · อุณหภูมิของตัวกลาง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0: +50°C
    [วัสดุ]
    · ตัวเสื้อ: POM, PA

    เซนเซอร์วัดอัตราการไหล ซีรีส์ SFAB

    เซนเซอร์วัดอัตราการไหล ซีรีส์ SFAB

    สเปค

    ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป
    พิมพ์ SDE5-V1-B2-D2-D6-D10
    ข้อมูลทั่วไป
    การรับรองRCM
    c UL us - ได้รับการยอมรับ (OL)
    เครื่องหมาย CE (ดูประกาศ
    ความสอดคล้อง)
    ตามคำสั่ง EU EMC
    มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป
    เครื่องหมาย KCเคซีอีเอ็มซี
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
    สัญญาณอินพุต / องค์ประกอบ วัด
    ตัวแปรที่วัดได้ความ ความดัน สัมพัทธ์
    ความ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
    วิธีการวัดเซนเซอร์วัดแรงดัน Piezoresistive
    ช่วงการวัด ความดัน [บาร์]0 ถึง -1-1 ถึง +10 ถึง +20 ถึง +60 ถึง +10
    สื่อปฏิบัติการอากาศอัด เป็น ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อตสามารถทำการหล่อลื่นได้ (ซึ่งใน เคส จะต้องใช้การหล่อลื่นเสมอ)
    อุณหภูมิปานกลาง [℃]0 ถึง +50
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]0 ถึง +50
    ข้อมูลไฟฟ้า
    เอาต์พุต ทั่วไป
    ความแม่นยำ การทำซ้ำ± FS[%]0.3
    ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ± FS / K[%]0.05
    การสลับ เอาต์พุต
    ความแม่นยำ
    การสลับ เอาต์พุต ± FS
    [%]0.5
    การสลับ เอาต์พุตPNP
    NPN
    ฟังก์ชั่น การสลับโปรแกรมได้อย่างอิสระ (สลับ / ฟังก์ชั่น, N / O หน้าสัมผัส N / C หน้าสัมผัส)
    ค่าเกณฑ์ที่มีฮิสเทรีซิสคงที่
    ค่าเกณฑ์ที่มีฮิสเทรีซิสตัวแปร
    วงจรเปรียบเทียบ ฮิสเทอรีซิส ยึดอยู่กับที่
    ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบหน้าสัมผัส N / C
    ไม่มีข้อมูล หน้าสัมผัส
    switchable
    กระแส Output สูงสุด[mA]100
    แรงดันไฟฟ้าตก[V]สูงสุด 1.8
    วงจรป้องกันอุปนัยปรับให้เข้ากับ MZ, MY, ME คอยส์
    เอาต์พุต แบบอะนาล็อก
    คุณสมบัติ เอาต์พุต[V]0 ถึง 10
    ความแม่นยำ
    เอาต์พุต แบบอะนาล็อก± FS
    [%]3 (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ถึง + 25 ℃)
    4 (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0 ถึง + 50 ℃)
    ข้อผิดพลาด ความเป็นเชิงเส้น ± FS[%]0.3
    ข้อมูลไฟฟ้า
    เอาต์พุต ข้อมูลเพิ่มเติม
    กระแสไฟฟ้าใช่
    อิเล็กทรอนิกส์
    ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC [V]15 ถึง 30
    การป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า ย้อนกลับสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด
    ส่วนประกอบ ระบบเครื่องกลไฟฟ้า
    การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าปลั๊ก M8 × 1, 3 ขา, แบบกลม, EN60947-5-2
    สายไฟ 2.5 ม. 3 ขดลวด EN60947-5-2