เกจวัดความดัน, Manometer, ซีรีส์ MAP

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เกจวัดความดันแบบละเอียดที่สอดคล้องกับมาตรฐาน DIN EN 837-1 สำหรับการติดตั้งกับพาแนลด้านหน้าหรือ in-line ที่มีช่วงการแสดงผลสูงถึง 16 บาร์หรือ 232 psi
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบตามมาตรฐาน EN 837-1
· เชื่อมต่อนิวเมติกส์ผ่านเกลียว G หรือ R
· หน่วยแสดงผล: bar, psi
[วัสดุ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· ตัวเรือน: PBT (สีดำ)
· หน้าต่างตรวจสอบ: โพลีสไตรีน
· รองแหนบขันสกรู / วัสดุที่สัมผัสกับสื่อ: ทองเหลือง
มาโนมิเตอร์, ซีรีส์ MAP
รายละเอียดจำเพาะ
| ขนาดที่กำหนด | 40 |
|---|---|
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | R1/8 |
| ของไหลที่ใช้ | ก๊าซเฉื่อย |
| ของไหลตัวกลาง | |
| หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | ไม่มีออกซิเจน |
| ไม่มีอะเซทิลีน | |
| การออกแบบ | เกจวัดความดันชนิดหลอดบูร์ดอง |
| เป็นไปตามมาตรฐาน | EN 837-1 |
| ประเภทของการติดตั้ง | การติดตั้งแบบ Inline |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ศูนย์กลาง, ด้านหลัง |
| อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -20 ถึง +60 |
| อุณหภูมิของของตัวกลาง (°C) | -20 ถึง +60 |
| ระดับความแม่นยำในการวัด | 1.6 |
| ปัจจัยโหลดไม่ต่อเนื่อง | 0.66 |
| ระดับการป้องกัน | IP43 |
| น้ำหนัก [ก.] | 60 |