เกจวัดความดัน, Manometer, ซีรีส์ MA

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เกจวัดความดันที่สอดคล้องกับมาตรฐาน DIN EN 837-1 สำหรับการติดตั้งแบบ in-line ที่มีช่วงการแสดงผลสูงถึง 25 บาร์หรือ 362.5 psi

    [คุณสมบัติ]
    · การออกแบบตามมาตรฐาน DIN EN 837-1 มีช่วงสีแดง-เขียว
    · เชื่อมต่อนิวเมติกส์ผ่านเกลียว R, G หรือเมตริก, คอนเนคเตอร์แบบกดเข้า
    · หน่วยแสดงผล: bar, psi, MPa

    [วัสดุ]
    · สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
    · ตัวเรือน: PBT (สีดำ)
    · หน้าต่างตรวจสอบ: โพลีสไตรีน
    · รองแหนบขันสกรู / วัสดุที่สัมผัสกับสื่อ: ทองเหลือง

    มาโนมิเตอร์, ซีรีส์ MA

    มาโนมิเตอร์, ซีรีส์ MA
    ช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง +60°C
    เหมาะสำหรับชิ้นส่วนซ่อมบำรุงของซีรีส์ MS4/MS6/MS9/MS12

    รายละเอียดจำเพาะ

    ขนาดที่กำหนด405063
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์R1/8R1/4G1/4G1/4G1/4
    ของไหลที่ใช้ก๊าซเฉื่อย
    ของไหลตัวกลาง
    หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตไม่มีออกซิเจน
    ไม่มีอะเซทิลีน
    การออกแบบเกจวัดความดันชนิดหลอดบูร์ดอง
    เป็นไปตามมาตรฐานEN 837-1
    ประเภทของการติดตั้งการติดตั้งแบบ Inline
    ตำแหน่งการเชื่อมต่อศูนย์กลาง, ด้านหลัง
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-20 ถึง +60
    อุณหภูมิของของไหล [°C ]-20 ถึง +60
    ระดับความแม่นยำในการวัด2.5
    ปัจจัยโหลดไม่ต่อเนื่อง0.66
    ระดับการป้องกันIP43
    สำหรับชิ้นส่วนซ่อมบำรุงของซีรีส์ MSMS4MS4/MS6/MS9/MS12
    น้ำหนัก [ก.]6070707080
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
    MA-40-10-R1/4-EN | เกจวัดความดัน, Manometer, ซีรีส์ MA | FESTO | MISUMI ประเทศไทย