คอนเนคเตอร์ ชุด NPHS

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์ NPHS สามารถใช้เพื่อระบายอากาศออกจากปลาย คอนเนคเตอร์ ได้โดยไม่ต้องปลด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
[คุณสมบัติ]
· หมายเหตุเกี่ยวกับการดำเนินงานและตัวกลาง ไพล็อต: การดำเนินการโดยใช้การหล่อลื่นเป็นไปได้
· Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC: 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ
คอนเนคเตอร์ ชุด NPHS

NPHS-D6 / S6-M

NPHS-D6 / S6-P
NPHS-D6 / S6-M
- แขนเสื้อทำจากโลหะ
- การรวมกันของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และ วาล์ว เลื่อนมือ
- ระบายอากาศที่ด้านปลั๊กโดยไม่ปล่อย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
- สามารถใช้เป็น วาล์ว เปิด - ปิดได้
- อัตราการไหล:1750 ถึง 2100 ลิตร / นาที
- ขนาดเกลียว 5.5-10 มม
NPHS-D6 / S6-P
- ปลอกแขนทำจากพลาสติก
- ระบายอากาศที่ด้านปลั๊กโดยไม่ปล่อย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
- อัตราการไหล:875 ถึง 2083 ลิตร / นาที
- ขนาดเกลียว 5-11 มิลลิเมตร
- แขนเสื้อทำจากโลหะ
- การรวมกันของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และ วาล์ว เลื่อนมือ
- ระบายอากาศที่ด้านปลั๊กโดยไม่ปล่อย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
- สามารถใช้เป็น วาล์ว เปิด - ปิดได้
- อัตราการไหล:1750 ถึง 2100 ลิตร / นาที
- ขนาดเกลียว 5.5-10 มม
NPHS-D6 / S6-P
- ปลอกแขนทำจากพลาสติก
- ระบายอากาศที่ด้านปลั๊กโดยไม่ปล่อย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
- อัตราการไหล:875 ถึง 2083 ลิตร / นาที
- ขนาดเกลียว 5-11 มิลลิเมตร
สเปค
| ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป - ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็วNPHS-D6 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | เกลียวนอก | เกลียวใน | สำหรับ หัวฉีด ปลั๊กอิน | |||||||||||||
| NPHS-D6-M | NPHS-D6-P | NPHS-D6-P | NPHS-D6-P | |||||||||||||
| ช 1/4 | ช 3/8 | ช. 1/2 | ช 1/8 | ช 1/4 | ช 3/8 | ช. 1/2 | ช 1/4 | ช 3/8 | ช. 1/2 | ID 9 มม | ||||||
| ความกว้างที่ ขนาดเกลียว [มม.] | 8.2 | 10 | 10 | 5 | 7.8 | 10.2 | 11 | - | - | - | 7 | |||||
| แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว [nm] | 7 ± 20% | 15 ± 20% | 25 ± 20% | 3.5 ± 10% | 11 ± 10% | 12.5 ± 20% | 14 ± 20% | - | - | - | - | |||||
| น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ [g] | 173 | 179 | 200 | 94 | 95 | 98 | 113 | 124 | 114 | 122 | 95 | |||||
| ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป - ปลั๊ก คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็วNPHS-S6 | ||||||||||||||||
| การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | เกลียวนอก | เกลียวใน | สำหรับ หัวฉีด ปลั๊กอิน | |||||||||||||
| ช 1/8 | ช 1/4 | ช 3/8 | ช. 1/2 | ช 1/4 | ช 3/8 | ช. 1/2 | ID 9 มม | |||||||||
| ความกว้างที่ ขนาดเกลียว [มม.] | 5.5 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7 | ||||||||
| แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว [nm] | 3.5 ± 10% | 11 ± 10% | 12.5 ± 20% | 14 ± 20% | - | - | - | - | ||||||||
| น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ [g] | 19 | 20 | 27 | 50 | 28 | 29 | 49 | 17 | ||||||||
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| ชนิด | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ด่วน | ปลั๊ก คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ด่วน | |
|---|---|---|---|
| NPHS-D6-M | NPHS-D6-P | NPHS-S6 | |
| ความดัน ใช้งานสำหรับ [bar] ทั้งหมด - ช่วงอุณหภูมิ | -0.95 ถึง +20 | -0.95 ถึง +10 | -0.95 ถึง +10 (-0.95 ถึง +20) |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | ||
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อต | สามารถทำการหล่อลื่นได้ | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +80 | -10 ถึง +60 | -10 ถึง +60 (-20 ถึง +100) |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 | 1 | 1 |
| เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง [dB (A)] | 110 (ที่ 6 บาร์) | 93 (ที่ 6 บาร์) | - |
| 113 (ที่ 10 บาร์) | 98.7 (ที่ 10 บาร์) | - | |
| 117 (ที่ 16 บาร์) | - | - | |