ซ็อกเก็ตสวมเร็ว, ซีรีส์ KD4

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ข้อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่อเร็ว
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ด่วนแบบบล็อกด้านเดียวหรือสองด้านตามมาตรฐาน ISO 4414
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ด่วนสำหรับการใช้งาน มาตรฐาน ที่ไม่มี ฟังก์ชั่น ด้านความปลอดภัย
· มี เกลียว นอกหรือเกลียวในหรือ ข้อต่อหางปลาไหล หรือ คอนเนคเตอร์ ด่วน
· ทองเหลือง ชุบนิกเกิล , PP
· สื่อปฏิบัติการ อากาศอัด สุญญากาศ
คอนเนคเตอร์, ซีรีส์ KD4
ข้อต่อแบบปลั๊กอิน KD4
- ปลอกสวมทำจาก
วัสดุโพลีเมอร์
- ซ็อกเก็ตสวมเร็ว KD4
สามารถใช้ร่วมกับปลั๊กคัปปลิ้งสวมเร็ว
NPHS-S6
- อัตราการไหล = 252 ถึง 1,350 ลิตร/นาที
- ขนาดมาตรฐาน: 2.9 ถึง 10 มม.
- ปลอกสวมทำจาก
วัสดุโพลีเมอร์
- ซ็อกเก็ตสวมเร็ว KD4
สามารถใช้ร่วมกับปลั๊กคัปปลิ้งสวมเร็ว
NPHS-S6
- อัตราการไหล = 252 ถึง 1,350 ลิตร/นาที
- ขนาดมาตรฐาน: 2.9 ถึง 10 มม.
รายละเอียดจำเพาะ
| การเชื่อมต่อนิวเมติก 1 | เกลียวนอก | เกลียวใน | ข้อต่อสวมเร็ว | ฟิตติ้งแบบหางไหล | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | CK-6 | CK-9 | N-9 | |
| ขนาดมาตรฐาน [มม.] | 8 | 10 | 7.2 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | |||
| แรงบิดขันแน่นมาตรฐาน [Nm] | 9.5 ±15% | 21.5 ±15% | 32.5 ±20% | 9.5 ±15% | 21.5 ±15% | 32.5 ±20% | — | ||
| น้ำหนักสินค้า [g] | 57 | 62 | 78 | 88 | 82 | 86 | 63 | 71 | 57 |
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| ความดันขณะใช้งานสมบูรณ์ [บาร์] - ช่วงอุณหภูมิ | -0.95 ถึง +12 |
|---|---|
| ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้ได้กับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่น |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [°C] | -10 ถึง +60 |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 |