ข้อต่อสวมเร็ว KD2 series

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
อัตราการไหล: 68 - 135 ลิตร/นาที
ขนาดเกลียว: 2 - 2.9 mm
คอนเนคเตอร์ KD2 ซีรี่ส์
อัตราการไหล:68 - 135 ลิตร / นาที
ขนาดที่ ขนาดเกลียว:2 - 2.9 มม
ขนาดที่ ขนาดเกลียว:2 - 2.9 มม
สเปค
| การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | เกลียวนอก | เกลียวใน | คอนเนคเตอร์ ด่วน | |
|---|---|---|---|---|
| M5 | M5 | CK-3 | CK-4 | |
| ขนาดที่ ขนาดเกลียว [มม.] | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.9 |
| แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว [nm] | 0.85 ± 15% | - | ||
| น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ [g] | 10 | 12 | 11 | 16 |
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| ความดัน ใช้งานช่วงอุณหภูมิ [bar] สมบูรณ์ | -0.95 - +12 |
|---|---|
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อต | สามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้ |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [° C] | -10 - +60 |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 |