แผ่นคอนเนคเตอร์, ซีรีส์ NAS

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
NAS ฐานย่อยแบบเฉพาะตัว
[คุณสมบัติ]
· ประเภทของการติดตั้ง: พร้อม รูทะลุ
[วัสดุ]
· ฐานรอง: อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป.
แผ่นคอนเนคเตอร์, ซีรีส์ NAS
รายละเอียดจำเพาะ
| ชนิด | NAS-1/4 | NAS-1/8 |
|---|---|---|
| เป็นไปตามมาตรฐาน | ISO 5599-1 | — |
| ประเภทของการติดตั้ง | มีรูทะลุ | — |
| วัสดุรองฐาน | อลูมิเนียมดายคาส (ปราศจากทองแดงและ PTFE) | อลูมิเนียมดายคาส |
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| ชนิด | NAS-1/4 | NAS-1/8 |
|---|---|---|
| ของไหลที่ใช้ | — | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | — | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) |
| การรับรอง | c UL - ได้รับการยอมรับ (OL) | — |